Verbindungen zu Offshore-Windanlagen

Die Technologie von Hitachi Energy für die Offshore-Windenergieindustrie ist für die Übertragung von qualitativ hochwertiger Energie mit minimalen Verlusten unerlässlich.

In vielen Ländern werden die besten Onshore-Standorte für Windparks bereits entwickelt, und die Versorgungsunternehmen wenden sich Offshore-Standorten zu. Die Hauptattraktion des Offshore-Abflugs ist die enorme Windkraft, die zur Verfügung steht. Die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten können um 20 Prozent höher sein, und die daraus resultierende Energieausbeute ist bis zu 70 Prozent höher als an Land. Das Fehlen von Hindernissen wie Hügeln und die allgemein glatte Oberfläche des Meeres machen den Wind auch zuverlässiger.

Da immer mehr Windparks vor der Küste errichtet werden sollen, sind große Investitionen erforderlich, um Wege zu finden, die Energie in das Netz einzuspeisen. Die in den ersten kleineren Offshore-Windparks eingesetzte Wechselstrom-Technologie erreicht aufgrund des hohen Blindleistungsbedarfs der Kabel zunehmend ihre Grenzen. Für Windparks in der Ferne der Küste  ist  HVDC Light das ideale Mittel, um die Energie an Land zu bringen und eine gute  Energiequalität zu gewährleisten.

Die HVDC-Lichtwandlerstationen haben eine kleine Stationsfläche und ein geringes Gewicht – eine Tatsache, die in der Offshore-Station von besonderer Bedeutung ist.

Die On-Shore (Empfangs-)Umsetzstation kann sich in der Nähe des Ufers oder weiter im Landesinneren befinden. Das Netz ist manchmal eher schwach (radiale Struktur) entlang der Küste, aber dies ist nicht unbedingt ein Problem, da HGÜ-Licht mit Schwachstellen verbunden werden kann. Aber es ist auch einfach, den Anschlusspunkt mit Hilfe der HGÜ-Lichtkabel zu einer großen Umspannstation in einiger Entfernung vom Ufer zu bringen.

Das neueste Beispiel für eine HVDC Light Windpark-Übertragung vor der Küste ist die 1200 MW  Dogger Bank.

Hitachi Energy HVDC offshore wind

Referenzen

Part of categoryCustomer Story
Dogger Bank

Die Dogger Bank Wind Farm wird 2026 der größte Offshore-Windpark der Welt sein.

wind turbines in the Oiz eolic park

Stromnetze: die ultimativen Lieferketten

Ihre exklusive Kopie der vierteljährlichen Technologie von The Economist

Andere HGÜ-Anwendungen

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen