Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Systemschutz

Die Standardfunktionen für Überwachung, Steuerung und Messung geben Ihnen einen perfekten Überblick über den Status Ihres Vertriebsnetzes. Durch das Hinzufügen der Schutzanwendungen wird sichergestellt, dass der Stromfluss nur unterbrochen wird, wenn dies unbedingt erforderlich ist, und die höchste Zuverlässigkeit und Servicequalität für Ihre eigenen Kunden gewährleistet wird.

Angesichts der steigenden Menge an Ressourcen für erneuerbare Energie im Netz war der Bedarf an genauer Selektivität nie höher. Dadurch ist unser Vertriebsautomatisierungs-Schutzsystem die perfekte Lösung für erneuerbare Integrationsanwendungen.

Profitieren Sie von unerreichter Zuverlässigkeit, Selektivität und Einfachheit für Ihr Raster.

Funktionen

 

  • Fernüberwachung, -steuerung, -messung und -schutz
  • Fehlererkennung, -isolierung und -wiederherstellung (FDIR)
  • Nieder- und Mittelspannungs-Energiemessungen mit höchster Genauigkeit
  • Verbessert Fehlerortsinformationen zur Systemwiederherstellung und -verifizierung
  • Transfer-Tour, um unerwünschte Inseln zu verhindern
Vorteile
 
  • Nutzung der vorhandenen Infrastruktur in vollem Umfang
  • Genaues Situationsbewusstsein innerhalb des Vertriebsnetzes
  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz
  • SAIDI (System Average Interruption Index)
  • SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)
  • Minimierung der Ausfallzeit
  • Reduzierung nichttechnischer Verluste

Aktivieren von Produkten

Referenzen

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf