Das Messrelais-Portfolio von Hitachi Energy besteht hauptsächlich aus statischen oder mikroprozessorbasierten Spannungsmessrelais. Wir haben Varianten, die nur AC oder AC und DC in einem einzigen Modul messen können. Die Relais werden in Umspannwerken oder industriellen Anwendungen eingesetzt, wie Über- oder Unterspannungsschutz, Neutralpunktspannungsschutz oder in Anwendungen, bei denen die DC überwacht werden muss.

Unser Angebot:

RXBA - Sicherungsüberwachungsrelais

RXBA 4 ist ein statisches dreiphasiges Relais, das Sicherungsausfälle erkennt, indem es die Spannungen auf beiden Seiten der Sicherung in jeder Phase vergleicht. Er erkennt ein-, zwei- oder dreiphasige Sicherungsausfälle in weniger als 8 ms und wird verwendet, um die Auslösung des Hochgeschwindigkeits-Abstandsschutzrelais im Falle eines Sicherungsausfalls zu blockieren.

RXBA 4 kann auch verwendet werden, um andere Schutzrelais zu blockieren, bei denen ein Ausfall der Sicherung zu unnötigen Auslösungen führt, wie z. B. Unterspannungsrelais, Unterimpedanzrelais usw.

Hauptmerkmale:

  • Erkennt Ausfälle sowohl bei Haupt- als auch bei Pilot-Sicherungsgruppen
  • Kann mit Miniatur-Leistungsschaltern verwendet werden
  • Kontaktausgänge zur Blockierung und Alarmierung von Fehlern an der Haupt- und Steuersicherungsgruppe
  • Benötigt keine Hilfsversorgung
  • LED-Anzeige einer defekten Sicherung 
RXBA - Sicherungsüberwachungsrelais