COMBIFLEX-Schutzbaugruppen bieten ein- oder dreiphasige Mess- und Schutzfunktionen wie Spannung, Strom, Frequenz usw. Schutzbaugruppen werden durch die Kombination von Mess- und Hilfsrelais hergestellt. Prüfschalter sind in vielen Fällen in den Baugruppen enthalten. Die Baugruppen basieren auf Apparateleisten und Klemmensockeln, die Flexibilität bei der Kombination verschiedener Module bieten, die für die Anwendung erforderlich sind.

Unser Angebot:

RAIG/RXIG - Überstromrelais und Schutz

Das Strommessrelais Typ RXIG ist ein statisches, momentanes AC, das als Über- oder Unterstromschutz verwendet werden kann. Der sofortige und zeitverzögerte Überstromschutz mit RXIG wird in einer Reihe verschiedener Anwendungen verwendet, wie z. B.:

  • Kurzschlussschutz
  • Schutz vor Erdschäden
  • Unwuchtschutz der Kondensatorbank
  • Kurzschlussschutz für Generatorwechsel
  • Blockierbare Überstromrelais für Sammelschienenschutz
  • Spezielle Anwendungen, wie z. B. die Blockierung der Regelung des Gewindebohrers

 Es sind drei Versionen von RXIG erhältlich:

  • RXIG 21 mit gerader Frequenzcharakteristik
  • RXIG 22 mit reduzierter Empfindlichkeit gegenüber höheren Frequenzen
  • RXIG 28 mit extra geringem AC

 Die Überstromschutzeinrichtungen RAIG sind auf Basis des Überstromrelais RXIG 2 aufgebaut. RAIG ist in mehreren Versionen mit und ohne Zeitverzögerungsrelais und mit unterschiedlicher Auslösungsleistung erhältlich.

Hauptmerkmale:

  • Testschalter und Auslöseanzeige standardmäßig enthalten
  • Ausführung mit Auslösung für hohe und mittlere Beanspruchung
  • Gesamteinstellungsbereich von 2,5 mA bis 45 A
  • Hohes Rücksetzverhältnis ermöglicht eine Einstellung nahe der maximalen Servicewerte
  • Hohe Dauerstromtragfähigkeit 
RAIG/RXIG - Überstromrelais