Signalrelais enthalten ein mechanisches Flag, das den Betrieb des Relais anzeigt. Sie werden zur Betriebsanzeige von Schutzfunktionen in einer Schutzbaugruppe, zur DC-Überwachung oder mit mechanischen Transformatorschutzvorrichtungen als Anzeige- und Kontaktmultiplikationsrelais verwendet.

Auslöseschaltkreis-Überwachungsrelais werden verwendet, um den Zustand der Leistungsschalter-Auslösespule und der zugehörigen Auslöseschaltkreise zu überwachen.

Unser Angebot:

RXSF – Signal-Flag-Relais

RXSF 1 ist ein universelles Kontakt-DC-Signalisierungs-Flag-Relais. Das Flag wird je nach Relaisversion als Betriebsanzeige nach der Position der Kontakte verwendet oder mechanisch zurückgesetzt. Flaggen sind in verschiedenen Farben erhältlich, d. h. gelb und rot.

Die hohe ACACÜberspannungsfestigkeit ermöglicht die Verwendung des Relais als Intertrip- und Remote-Anzeigerelais. Es gibt Versionen, die direkt vom DC betrieben werden und z. B. als Auslösestrom (Ziel) für Relais verwendet werden können.

Es steht ein Nullspannungsanzeigetyp zur Verfügung, der zur Überwachung von DC-Versorgungsspannungen verwendet werden kann.

Die Standardeinheit RXSF 1 enthält ein oder zwei Relais mit drei Kontakten und roten Markierungen.

Hauptmerkmale:

  • Geringer Stromverbrauch
  • Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Doppelkontakte bieten hohe Kontaktzuverlässigkeit auch bei niedrigeren Spannungen
  • Versionen DC und DC sind erhältlich
  • Flags, die dem Anker folgen oder mechanisch von Hand zurückgesetzt werden