Das Prüfmittelportfolio besteht aus den COMBITEST Prüfschaltern, Prüfgriffen und Zubehör. Die COMBITEST-Testschalter ermöglichen ausfallsichere Betriebsprüfungen von Schutzrelais.

Unser Angebot:

KOMBITEST - Relais-Testsystem

Das COMBITEST Relais-Testsystem bietet eine Vielzahl von Testfunktionen. Alle Teile des COMBIFLEX-Relais und des Gesamtsystems können zum Testen aufgerufen werden. KOMBITEST bedeutet auch zusätzliche Personalsicherheit während der Prüfung.

In einem Test ist es möglich, Signale in das isolierte Relais einzuspeisen, um dessen Leistungs- und Betriebsgrenzen zu beobachten. Somit können Probleme entdeckt werden, bevor ein tatsächlicher Schutzbetrieb gefordert wird. Eine Sicherheitsfunktion in COMBITEST ist, dass der CT-Kurzschluss automatisch erfolgt, wenn der Prüfgriff in den Prüfschalter eingeführt wird. Am Prüfgriff sind keine externen Kurzschlussverbindungen erforderlich. Auslöseschaltungen werden vor dem CT-Kurzschluss während des Einsetzens des Prüfgriffs unterbrochen.

Die sekundäre Einspritztesteinrichtung kann auch verwendet werden, um dem Relaissystem zu ermöglichen, ein simuliertes oder aufgezeichnetes Stromversorgungssystemereignis im „Wiedergabemodus“ zu empfangen. Dies ermöglicht die Prüfung von Fällen, die zu Verwirrung oder Bedenken im Relaisbetrieb oder zu einem Mangel an Betrieb geführt haben können. Numerische Wiedergaben können auch mit Testsystemsimulationssoftware weiter erleichtert werden.

Hauptmerkmale:

  • Fehlersichere Sequenz zum Trennen von Auslöseschaltungen, wenn der Prüfsteckergriff eingesetzt wird.
  • Verriegelungsfunktion, sodass sich das Relais beim Herausziehen des Prüfsteckergriffs in seiner Rücksetzposition stabilisiert, bevor die Auslöseschaltungen wiederhergestellt werden.
  • Vollständige Isolierung der sekundären Gerätetransformatorkreise.
  • Der Auslöseblockstecker, der eine Auslöseschaltung isoliert, ohne andere Schaltungen zu unterbrechen, ermöglicht die Überwachung des Auslöseausgangs und liefert auch eine visuelle Anzeige einer isolierten Auslöseschaltung.
  • Block-Stecker-Griff, der alle Stromkreise trennt und durch den Testschalter geführt wird.
  • Ammeter-Teststecker mit lokaler automatischer Kurzschlussvorrichtung bei versehentlichem Öffnen eines CT-Stromkreises.
  • Netzteil der Hilfsstation für den Betrieb von Prüfgeräten zur Verfügung gestellt.
  • Verlängerungssockel, die die Messung und Einstellung von Steckmodulschaltungen erleichtern. 
Testausrüstung1.jpg