Die Zeitverzögerungsrelais im COMBIFLEX-Portfolio bestehen aus Relais mit Abholverzögerung, Ausfallverzögerung oder Summierungsfunktionen. Typische Anwendungen umfassen verzögertes Auslösen in Schutzanwendungen oder als Zeitverzögerungselemente in Automatisierungssteuerungsanlagen und industriellen Prozessen. Der einzigartige Vorteil dieser Relais ist ihre Eignung für eine breite Eingangsspannung DC oder AC und einen großen Einstellbereich in einem einzigen Relais.

Unser Angebot:

RXKA - Zeitrelais für Abhol- oder Ausfallverzögerung

Das RXKA 1 Relais ist ein universeller kostengünstiger programmierbarer Timer, der Pick-up-, Drop-out- oder Impuls-Timing-Funktionen bietet.

Der Timer wird in Relaisanwendungen verwendet, bei denen die Zuverlässigkeitsanforderungen hoch sind, aber die Einstellung der Genauigkeit auf die Millisekunden nicht von Bedeutung ist. Die Timing-Wiederholbarkeit ist gut und eignet sich für die meisten Schutz-, Logik- und Signalfunktionen des Stromversorgungssystems, bei denen nur ein Wechselkontakt erforderlich sein kann.

Für Anwendungen mit hoher anspruchsvoller und kurzer Zeitpräzision, z. B. für die Relaisübertragung von Leistungsschalterfehlern, und wenn zwei Wechselkontakte erforderlich sind, empfehlen wir den RXKL 1 Timer. Die große Auswahl an Einstellungen ermöglicht die Verwendung von RXKA 1 als Ersatz für viele andere Timertypen.

Hauptmerkmale:

  • Betätigte DC
  • Zeitbereich 0,1 - 320 s
  • Ein Ausgangskontakt zur Umschaltung
  • LED-Anzeigen für Start- und Auslöse-Selbstrücksetzung
RXKA – Zeitrelais