Messmodule und Modbus-Geräte

RTU530 intelligente Messgeräte und flexible Erweiterungsmodule für die Serie RTU500

Die Modbus-Multimeter-Geräte von RTU ermöglichen die direkte Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung. Multimeter ermöglichen eine detaillierte Überwachung des Netzwerks. Um einen Fehler zu lokalisieren, bieten Multimeter eine Fehlerstromerkennung mit Richtungsinformationen.

Messmodule auf Basis der 530 Plattform ermöglichen eine skalierbare Anpassung an die Umspannstation. Hochpräzise Messungen und Oberwellen ermöglichten eine starke Sichtbarkeit des Netzes. Die Module sind in den benutzerfreundlichen RTUtil500 und den DIN-Schienen-Assistenten integriert.

Eigenständige Modbus-Geräte oder intelligente 530-Messmodule erhöhen und zuverlässige Informationen über das Netzwerk schützen Ihre Investitionen und ermöglichen bei Bedarf präzise neue Investitionen.

Multimeter-Geräte von RTU

Unser Angebot

530 IMD01
  • 4 x Stromeingänge (IL1, IL2, IL3, I0)
  • 3 x Spannungseingänge(UL1, UL2, UL3)
  • Messfunktionen basierend auf IEC61000-4-30 (Stromqualität)
  • Unterstützungsfrequenz 50, 60 und 16,67 Hz
  • Unterstützung von 1-A- und 5-A-Strom-Instrumententransformator in einem gemeinsamen Gerät für CTs
  • Unterstützt den Spannungswandler des Instruments
  • Aufheben: 0 – 230 VAC (Netzspannung)
  • Umax: 1,2 x UN
  • Messkategorie CATIII
  • Direkte Messung von Netzstrom, Netzspannungen, Reststrom Ires
  • Berechnete Werte
  • Netzspannung UL12, UL23, UL31
  • 4-Quarant Power und Energie
  • Leistungsfaktor pro Phase und Gesamt
  • Strom I0
  • Abtastrate: 8 kHz.
530 IMD02
  • 4 x Stromeingänge (IL1, IL2, IL3, I0)
  • 3 x Spannungseingänge (UL1, UL2, UL3)
  • Messfunktionen basieren auf IEC61000-4-30 (Stromqualität)
  • Unterstützungsfrequenz 50, 60 und 16,67 Hz
  • Unterstützt Low Power CTs und VTs (Widerstandsspannungsteiler).
  • Kompatibel mit Greenwood Power Sensoren und anderen LPCT/VT gemäß IEC61869-1.
  • LPCT-Unterstützung 225 mVAC (In), 22,5 mVAC und 150 mVAC
    Imax: 12x In
  • LPVT: 3,25 VAC (Un), Umax: 2x Un
  • Messkategorie CATIII
  • Direkte Messung von Netzstrom, Netzspannungen, Reststrom Ires
  • Berechnete Werte
  • Netzspannung UL12, UL23, UL31
  • 4-Quarant Power und Energie
  • Leistungsfaktor pro Phase und Gesamt
  • Strom I0
  • Abtastrate: 8 kHz
  • Bis zu 25. Oberschwingungen.
Multimeter 560CVD03, 1A /5A, 3U3I (mit Anzeige)

Sie kann so eingestellt werden, dass der Bildschirm der Messseite und jede Bildschirmanzeige alle 6 Sekunden automatisch geändert werden.

  • CT/VT-Schnittstelle mit 3 Spannungs- und 3 Stromeingängen zur direkten Überwachung von 3 Leitern, 85 bis 400 V AC
  • 1 A/5 A Eingänge von AC-Transformatoren
  • Serielle Schnittstelle zum RTU500 (RS-485)
  • Mit Display vorne
Multimeter 500CVD21 mit FCD, 4U24I
  • CT/VT-Schnittstelle mit Eingängen zur direkten Überwachung von 3/4-Leitern, 10 bis 500 V AC
  • 1 A/ 5 A Stromeingänge
  • Serielle Schnittstelle zur Serie RTU500 (RS-485)
500CVD90 Multimeter
  • Neue verbesserte Hardware-Plattform (mit Reservekapazität für projektspezifische Erweiterungen (4xU, 4xI, Modbus-Schnittstelle, 24-60 VDC Stromversorgung, 2 Binärausgänge, 5 Signalisierungs-LEDs, Metallgehäuse)
  • Messfunktionen
  • Leistungsqualitätsanalyse gemäß IEC61000-4-30 (Oszillation, Spannungseinbrüche/-unwucht, Flicker, niederfrequente Schwingung)
  • Bis zu 31. Oberwellen (64 Proben pro Zyklus)
  • Genauigkeit (U,I): 0,2 %
  • Fehlererkennungsfunktion (ANSI, IEC)
  • Störungsschreiber mit COMTRADE-Dateiunterstützung, 4 Sekunden, 8 Analoge, 8 Binärsignale
  • Lokale Signalisierung, Fehler vorwärts/rückwärts, programmierbar
Multimeter 500CVD91
  • Das Fehlererkennungsmodul 500CVD91 ist so konzipiert, dass es die Sensormodule von Hitachi Energy (Spannungsteiler und Rogowski-Spule, KECA, KEVA, KEVCD) für Mess- und ANSI-Fehlererkennungsfunktionen wie Überstrom, Überstromrichtung, Unter-/Überspannung, Erdschlusserkennung, Störungsschreiber unterstützt.
  • Schnittstelle für Spannungs- und Stromsensoren für 3-Phasen-Stromversorgungsanwendungen
  • Eine CT-Schnittstelle (1A) für Rest- oder Neutralstrom
  • Serielle Schnittstelle zum RTU500 (RS-485)
  • Fehlerstromerkennung (FPI) bis zu 20xIN , Richtungsinformationen
  • Norm IEC61000-4-30 zur Netzqualität
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf