Netzteile

Flexible Erweiterungsmodule für die Serie RTU500

Die Module der Serie RTU500 können mit allen Produktlinien verwendet werden, um zusätzliche und erweiterte Funktionalität zu bieten. Die Module bieten spezielle Funktionen, um eine RTU für eine bestimmte Anwendung abzuschließen.

Netzteile

Unser Angebot

560PSU40 DIN-Schienen-Netzteil für 110 bis 220 V DC, 230 V AC

Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage

  • Eingangsspannung: 85 bis 264 V AC oder 85 bis 375 V DC
  • Ausgangsspannung: 24-28 V DC, max. 2,5 A, 60 W
  • Geeignet für die Versorgung von bis zu 8 Zwischenmodulen 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
  • Geeignet für redundante Versorgung
Multimeter 560CVD11 mit FCD, 4U/4I

560PSU41 DIN-Schienen-Netzteil für 24 bis 60 V DC

Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage

  • Ausgangsspannung: 24 V DC, max. 2,5 A, 60 W
  • Geeignet für die Versorgung von bis zu 8 Zwischenmodulen 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
500CVD12 Multimeter mit FCD, LO, Sensor 3U3I , Io=1A

CP-E 24/2

Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage

  • Eingangsspannung: 85 ... 264 VAC, 90 ... 375 DC
  • Ausgangsspannung: 24 VDC, max. 2,5 A, 60 W
  • Typische Effizienz von 89 %
  • Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -40 ... +70 °C
  • Pufferzeit für Stromausfall: min. 20 ms bei 115 V AC, min. 30 ms bei 230 V AC
Multimeter 500CVD21 mit FCD, 4U24I

CP-E 48/1,25

Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage

  • Eingangsspannung: 85 ... 264 VAC, 90 ... 375 DC
  • Ausgangsspannung: 48 VDC einstellbar, max. 1,25 A, 60 W
  • Typische Effizienz von 89 %
  • Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -40 ... +70 °C
  • Pufferzeit für Stromausfall: min. 20 ms bei 115 V AC, min. 30 ms bei 230 V AC
  • Für PoE+-Nutzung zwischen 51 VDC und 57 VDC einstellen

CP-E 48/5

Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage

  • Eingangsspannung: 90 ... 132 / 180 ... 264 VAC, 210 ... 375 DC
  • Ausgangsspannung: 48 VDC einstellbar, max. 5 A, 240 W
  • Typische Effizienz von 90 %
  • Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -40 ... +70 °C
  • Pufferzeit bei Stromausfall: min. 25 ms
  • Für PoE+-Nutzung zwischen 51 VDC und 57 VDC einstellen
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf