Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

AIS-Umspannwerke

Hitachi Energy Umspannwerke mit luftisolierten Schaltanlagen (AIS) bieten eine kosteneffiziente und bewährte Lösung, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen.

Unser Portfolio an hochwertigen Produkten und fortschrittlichen Technologien, einschließlich Trennleistungsschaltern (DCB) und IEC 61850 Stationsleittechniksystemen, reduziert den Platzbedarf von Umspannwerken und ermöglicht die Integration intelligenter Netze. Die robuste Technologie ist individuell anpassbar und kann einigen der extremsten Klimazonen der Welt standhalten.

Dank unserer fundierten Kenntnisse der Wertschöpfungskette im Energiesektor sowie der weltweit geltenden Netzvorschriften und Versorgungspraktiken können wir schlüsselfertige Lösungen und technische Pakete für Versorgungsunternehmen und Industrie in einem breiten Spektrum von Anwendungen anbieten.

Warum Hitachi Energy

  • Umfassendes webbasiertes Fachwissen auf der Grundlage von mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Planung und dem Bau von Umspannwerken
  • Bewährte, modernste Ausrüstung für Spannungsebenen von 11 kV bis 800 kV
  • Komplette In-House-Systemintegration
  • Schnelle Projektumsetzung mit reduzierten Schnittstellen und geringeren Risiken aufgrund der Verantwortung aus einer Hand
  • Einhalten hoher Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen
  • Netzqualitätslösungen einschließlich FACTS, Kondensatorbatterien, Oberschwingungsfilter, Phasenschiebertransformatoren, Energiespeichersysteme usw.
  • Optimierte Lösungen für hohe Leistung, Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten
  • Smart-Grid-fähiges IEC 61850 Stationsleittechniksystem, das eine unternehmensweite Datenintegration für ein effizientes Stromnetzmanagement ermöglicht 
productImage.imageAlt

Anwendungen

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.