Containerisierte und vorgefertigte Umspannwerke
Der Wunsch der Kunden nach kürzeren Gesamtlieferzeiten und einem minimalen Arbeitsaufwand vor Ort hat Hitachi Energy dazu bewogen, vorgefertigte Umspannwerke für den Innenbereich zu entwickeln. Kleinere Verteilerstationen werden in containergroße Module unterteilt, die im Werk hergestellt, montiert und getestet werden können, was einen einfachen Transport und eine schnelle Installation und Inbetriebnahme vor Ort ermöglicht.
Das vorgefertigte Gehäuse schützt die Anlagen vor Umwelteinflüssen und erhöht so die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Umspannwerke. Auf Zäune kann verzichtet werden, was die Genehmigungsverfahren vereinfacht und gleichzeitig das ästhetische Erscheinungsbild des Umspannwerks verbessert.
Die maßgeschneiderten und kompakten Lösungen erfordern nur einen geringen Platzbedarf und umfassen anschlussfertige Primär- und Sekundärverkabelungen mit Steckkontakten. Die Anwendungen reichen von kleinen Verteilungssystemen bis zur Integration von erneuerbarer Energieerzeugung. Durch die schnelle Montage und Demontage sind sie auch leicht zu verlegen und eignen sich gut für den Einsatz als Hilfsumspannwerk bei Reparaturen oder Wartungsarbeiten an bestehenden Hauptumspannwerken.
Warum Hitachi Energy?
- Werkseitig geprüfte Einheiten können innerhalb weniger Tage installiert und in Betrieb genommen werden
- Kompetente Unterstützung durch ein globales Servicenetz, das 100 Länder umfasst
- Bewährte, hochmoderne Ausrüstung
- Verantwortung aus einer Hand – dank kompletter Inhouse-Systemintegration
- Einhalten hoher Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen
- Optimierte Lösungen für hohe Leistung, Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten
- IEC 61850 Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationssysteme ermöglichen lokale und Remote-Steuerung und -Überwachung
Anwendungen
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.