Beschleunigung des Netzausbaus für eine klimaneutrale Zukunft

      Grid-eXpand™ ist unser Spektrum an modularen und vorgefertigten Netzanschlusslösungen, die einen schnelleren, einfacheren und effizienteren Ausbau der Stromnetzkapazität ermöglichen und den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem beschleunigen. 

Die Grid-eXpand™-Lösungen werden von Hitachi Energy entwickelt, zusammengebaut und vor der Auslieferung im Werk getestet, sodass sie vor Ort schnell und einfach in Betrieb genommen werden können und die Risiken beim Bau der Anlagen reduziert werden. Die Lösungen können speziell auf den Bedarf und die Anforderungen des Grid Code zugeschnitten werden. Sie sind für einfache Upgrades und Erweiterungen skalierbar, und sie sind replizierbar, um eine Harmonisierung der Flotte zu ermöglichen und die Komplexität der installierten Basis zu reduzieren.

Bis zu 0%

Schnellere Installation vor Ort

Bis zu 0%

Geringerer Platzbedarf

Bis zu 0%

Niedrigere Kosten für Bauarbeiten*

Die Module sind in Containern, auf Skids oder Anhängern für den dauerhaften oder mobilen Einsatz, in Bausätzen für gasisolierte Lösungen und mit kompletten Stromabnahme- und Netzanschlusspaketen für Offshore-Wind- und Solarparks erhältlich.

 

* Im Vergleich zu konventionell errichteten Netzanschlüssen, die umfangreiche Bauarbeiten und die Montage der Ausrüstung vor Ort erfordern.


Mehr über Grid-eXpand™

Unser Angebot

Mobile substations solutions
Mobile Umspannwerke
prefabricated substations
Containerisierte und vorgefertigte Umspannwerke
Grid-eXpand™ Offshore
Grid-eXpand™ Offshore solutions provide Offshore Wind players the excellence and speed they need to be competitive in the energy transition and allow earlier energization. It reduces the size and weight of the grid connection platform and lowers the capital and operating cost of offshore power transmission.