Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

GIS-Umspannwerke

Umspannwerke mit gasisolierten Schaltanlagen (GIS) von Hitachi Energy sind unübertroffen, wenn es um Kompaktheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit geht, und gewährleisten maximale Stromverfügbarkeit für Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industriekunden.

Das robuste und wartungsarme GIS-basierte Design minimiert den Platzbedarf des Umspannwerks um bis zu 70 Prozent, sodass es in Innenräumen, in belebten Stadtgebieten und in rauen Umgebungen installiert werden kann.

Dank unserer fundierten Kenntnisse der Wertschöpfungskette im Energiesektor sowie der weltweit geltenden Netzvorschriften und Versorgungspraktiken können wir schlüsselfertige Lösungen und technische Pakete in einem breiten Spektrum von Anwendungen anbieten.

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy lieferte 1965 das erste GIS-Umspannwerk der Welt und war damit wegweisend für die GIS-Technologie
  • Umfassende Erfahrung mit der Planung und dem Bau von Innen-, Außen- und unterirdischen GIS-Umspannwerken
  • Bewährte, hochmoderne Ausrüstung bis zu 1.100 kV
  • Komplette In-House-Systemintegration
  • Schnelle Projektumsetzung mit reduzierten Schnittstellen und geringeren Risiken aufgrund der Verantwortung aus einer Hand
  • Einhalten hoher Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen
  •  Leistungsqualitätslösungen wie  FAKTEN, Kondensatorbänke, Oberwellenfilter, Phasenverschiebungstransformatoren, Energiespeichersysteme usw.
  • Optimierte Lösungen für hohe Leistung, Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten
  • Smart-Grid-fähiges IEC 61850 Stationsleittechniksystem, das eine unternehmensweite Datenintegration für ein effizientes Stromnetzmanagement ermöglicht

 

gas-insulated switchgear substations