Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Macht

Reliability Space ist ein maßgeschneidertes Programm von Hitachi Energy, das eine detaillierte Momentaufnahme der aktuellen Situation einer bestehenden oder neu zu errichtenden Umspannstation liefert. Basierend auf eingehenden Analysen und Vergleichen von Entwürfen sowie einer möglichen Vor-Ort-Bewertung helfen Experten von Hitachi Energy bei der Festlegung einer konkreten Vorgehensweise, um einen zuverlässigeren, nachhaltigeren und sichereren Lebenszyklus von Umspannwerken zu gewährleisten.

0:00/-:-

Angebot an Zuverlässigkeitsflächen

Ein einzigartiger Weg zur Systemzuverlässigkeit

Hitachi Energy erforscht die Gesundheit von Umspannwerken. Das Betreten des Zuverlässigkeitsbereichs ist der erste Schritt in Richtung einer zuverlässigen zentrierten Wartung (RCM), bei der die Aufmerksamkeit auf schlechte Bedingungen und große Auswirkungen von Ausfällen gelenkt wird, d. h. bei denen das Risiko am höchsten ist.

Holen Sie sich Ihre kostenlose RelScan-Bewertung

Gesundheitschecks sind nicht nur wichtig für Mensch und Maschine, sondern auch für Ihre Investitionen!

Entdecken Sie eine neue Möglichkeit, den Lebenszyklus Ihrer Umspannwerke zu bewerten und zu optimieren.

Ein Raum zum Schutz Ihrer Investition

Eine Umspannstation ist eine große Investition, die während ihrer gesamten Lebensdauer geschützt werden muss. Die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit alter Umspannwerksanlagen wirkt sich direkt auf den Betrieb aus, abhängig von ihnen, von einem elektrischen Netzwerk bis hin zu einem industriellen Produktionsprozess. Kümmern Sie sich um diese entscheidenden Investitionen, indem Sie die wichtigsten Werte von Reliability Space entdecken.

Eine detaillierte Momentaufnahme der wichtigsten Vermögenswerte – aus Sicht des Systems

Zuverlässigkeitsraumbewertungen helfen Systembetreibern, den Status und das Gesamtausfallrisiko einer Umspannstation zu kennen. Es unterstützt optimierte Wartungsstrategien, indem es sich auf die Verbesserung der Funktionalität wichtiger Anlagen konzentriert, die den höchsten Gewinn an Gesamtzuverlässigkeit und -verfügbarkeit der Umspannwerke erzielen. Zuverlässigkeitsexperten liefern einen technischen Bericht über den Gesamtstatus der Umspannstation und jedes wichtigen Vermögenswerts und bieten technische Entscheidungsunterstützung für notwendige Upgrades oder maßgeschneiderte Wartungspläne. Der Bericht ist auch nützlich für externe Stakeholder, wie Versicherungsunternehmen und Investoren, die nach einem detaillierten Bild des Umspannwerksstatus suchen.

Halten Sie Ihren Betrieb am Laufen

Die Sicherstellung eines zuverlässigen Umspannwerksbetriebs ist entscheidend. Hitachi Energy sammelt die wichtigsten Daten und Informationen durch eine Sichtprüfung, die keine Ausfälle erfordert und keinen Einfluss auf den Betrieb hat. Besuche können vor Ort oder aus der Ferne durchgeführt werden. Hitachi Energy-Experten werden alle Probleme, Bedürfnisse und Erfahrungen mit Umspannwerken besprechen und verfügbare Betriebs- und Diagnosedaten überprüfen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Macht

Entdecken Sie eine neue Möglichkeit, den Lebenszyklus Ihrer Umspannwerke zu bewerten und zu optimieren

Entdecken Sie den Zuverlässigkeitsbereich

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf