Betriebs- und Wartungsausführung

Abhängig von Ihrem Zielmodell kann Hitachi Energy End-to-End-Operationen und -Wartungen durchführen oder Ihre Ressourcen erweitern und sich auf ausgewählte Aktivitäten konzentrieren.

Unabhängig davon, wer dafür verantwortlich ist, fällt die Ausführung von Wartungsaufgaben im Feld unter den RelCare-Prozess und besteht aus: Vorbereitung von Aufgaben, Erfüllung von Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und Ausführung. Die mobile Anwendung RelCare garantiert, dass jede Aktion in Übereinstimmung mit den vereinbarten Methodenaussagen wiederholt wird, was einen robusten Audit-Trail hinterlässt.

Während der Durchführung der Wartung sammelt ein Außendiensttechniker digital alle relevanten Asset-Daten, die dann verwendet werden, um den Gesundheitsindex und die Rückmeldung zu seinem Zustand zu aktualisieren. 

Angebot

Routinemäßige Wartung
Minimieren Sie das Risikopotenzial ungeplanter Ausfallzeiten, indem Sie gut geplante und geplante Routineaktivitäten wie präventive und prädiktive Inspektionen in festgelegten Intervallen ausführen. 
Korrektive Wartung
Führen Sie Wartungsmaßnahmen durch, um einen Fehler zu identifizieren, zu isolieren und zu beheben, damit die Umspannstation wieder in einen Betriebszustand versetzt wird. 
Notfallmaßnahmen
Garantieren Sie die erforderliche Reaktionszeit und den Umfang der Unterstützung im Falle eines Vorfalls, um die Zeit bis zum Wechsel und/oder die Gesamtzeit bis zur Reparatur zu minimieren. 
Betrieb
Serviceperson, die für den Vor-Ort-/Fernbetrieb der ausgewählten Assets oder der gesamten Umspannstation mit Leistungsgarantien gemäß den vereinbarten Bedingungen zuständig ist.