Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

RelCare-Partnerschaftsvertrag
RelCare

Die neue Art, die Wartung zu meistern.

Die neue Art, die Wartung zu meistern

RelCare ist ein offener und transparenter digitaler Partnerschaftsvertrag, der Asset-Management-Software mit der Expertise von Hitachi Energy kombiniert.
Die Lösung ermöglicht es Asset- und O&M-Managern, die Systemleistung zuverlässig und kostengünstig zu optimieren und wichtige Energieressourcen zu schützen.
Wir teilen die Verantwortung mit unseren Kunden durch gemeinsamen Zugriff auf eine benutzerfreundliche digitale Plattform, die die Wartung Ihrer Anlagen aus der Ferne überwachen kann.
Gemeinsam können wir schnelle, datengesteuerte Entscheidungen in Echtzeit treffen.

Eine maßgeschneiderte und langfristige Partnerschaft, die die Systemzuverlässigkeit und die finanzielle Leistungsfähigkeit stärkt.

Digitaler Beschleuniger

RelCare wurde von Umspannwerksexperten für Umspannwerksbetriebe und Wartungsteams entwickelt, um die Verfügbarkeit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Energieanlagen zu gewährleisten. 

Von Natur aus Experte

RelCare ermöglicht eine schlankere und intelligentere digitalisierte Wartung, was zu höheren Anlagenrenditen führt, indem die Kosten optimiert und die Zuverlässigkeit erhöht wird. 

Zuverlässiges Raster

Unsere Experten sammeln und analysieren ständig Daten, um umsetzbare, genaue und zugängliche Informationen bereitzustellen.

Maßgeschneidertes Geschäftsmodell

RelCare ist in mehreren flexiblen Geschäftsmodellen erhältlich, die an die Erfahrung und die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst werden können. 

Der vierstufige integrierte Wartungsmanagementprozess von RelCare bildet den Rahmen für eine Servicelösung, die Leistung, Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit in jeder Phase des Betriebslebenszyklus fördert.

Risikoüberwachung

Der End-to-End-Risikoüberwachungsprozess steht im Mittelpunkt von RelCare, daher ist er unser allererster Schritt. Die Plattform nutzt die Asset-Performance-Modelle und die abgerufenen Daten bei der Durchführung von vorbeugenden Wartungsarbeiten und Inspektionen, um detaillierte Einblicke in den Zustand aller Umspannanlagen zu erhalten. 

Wartungstechnik

Hitachi Energy wendet dann unser gesammeltes, globales technisches Know-how an, um maßgeschneiderte Wartungsrichtlinien zu entwickeln, die letztendlich die Zuverlässigkeit Ihres Systems maximieren. Im Gegensatz zu klassischen Servicevereinbarungen endet unsere Mission nicht, sobald das Wartungsprogramm definiert ist. Wir liefern einen einzigartigen Wert über die gesamte Zeit des Engagements, mit Inputs, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verfeinerung des Programms im Einklang mit dem sich entwickelnden Risiko, Vorschlagen unregelmäßiger Aufgaben, Definition fortschrittlicher Wartungsrichtlinien, Berichterstattung über die Leistung der Umspannstation und vieles mehr. 

Wartungsplanung und -optimierung

In dieser Phase führt Hitachi Energy eine Wartungsoptimierungsübung durch, die Faktoren wie potenzielle Risiko-Abschwächung, Budget- und Ressourcenbeschränkungen und verfügbare Ausfallzeit berücksichtigt. Datengesteuerte Entscheidungen stellen sicher, dass optimale Aufgaben der Planung und Ausführung unterliegen und dass sich die Wartungsteams auf die glaubwürdigsten Probleme konzentrieren. 

Ausführung der Wartung

Unabhängig davon, wer die Wartung durchführt, ermöglicht Hitachi Energy die erstklassige Handwerkskunst und Wiederholbarkeit von Wartungsaufgaben, um Sicherheit und ein hohes Erstreparaturverhältnis zu gewährleisten. RelCare bietet die digitalen Erkenntnisse, um sich auf die detaillierte Ausführung der Aufgabe vorzubereiten, bevor es vor Ort geht, unabhängig davon, ob es sich um die Überprüfung sicherer Arbeitsmethodenerklärungen oder die Auflistung der Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung oder Ersatzteile handelt. Die mobile Anwendung von RelCare ist mit der Plattform verbunden und garantiert, dass Sicherheitsstandards erfüllt werden und jede Aufgabe in Übereinstimmung mit den Verfahren und dem Audit Trail ausgeführt wird. 

Die Partnerschaft
Modularität, die Ihren Anforderungen entspricht

Ressourcen

RelCare Broschüre

Hitachi Energy ist der weltweit größte Hersteller von Stromnetzen mit mehr als 100 Jahren erstklassiger Fachkompetenz. Unser Wissen über die Entwicklung und Herstellung elektrischer Systeme und Anlagen ist ein wesentlicher Bestandteil der RelCare-Partnerschaft.

RelCare | Digitale Kundenveranstaltung

Während dieser virtuellen Live-Veranstaltung werden wir von den besten Experten von Hitachi Energy begleitet, die aufzeigen, wie RelCare 0&-M-Manager in die Lage versetzen wird, ihre Netzzuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz zu verbessern.

Hitachi Energy hat einen dreijährigen Auftrag der Gulf Cooperation Council Interconnection Authority für die neue RelCare-Lösung erhalten

Hitachi Energy unterstützt Netzausfallsicherheit und Wachstum für erneuerbare Energie in Italien

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf