Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

DC Mitigator

Effiziente, zuverlässige und kostengünstige Lösung zur Reduzierung von Störungen und Verlusten an Leistungstransformatoren durch DC

Im   Transformatorbetrieb verursachen Erdpotenzialunterschiede von typischerweise weniger als einigen wenigen 10 Volt parasitäre DC. Diese Ströme können zu einem Anstieg des Transformatorrauschens und zu Verlusten ohne Last führen.

Durch die Abschwächung von parasitären Strömen, die durch den Neutralleiter des Transformators hindurchfließen, können diese Effekte minimiert werden.

Hitachi Energy stellt den DC Mitigator vor – eine innovative und effektive Lösung, die solche DC-Ströme effizient unterdrücken und die Qualität des Netzes verbessern kann.

DC Mitigator von Hitachi Energy ist eine einzigartige Lösung, bei der nur passive Komponenten integriert sind. Es ist anders als jede andere ähnliche Lösung, die verfügbar ist.

Das modulare Design des DC Mitigator macht es flexibel und anpassbar, um dem Vor-Ort-Zustand des Leistungstransformators gerecht zu werden. Als Standardoption für diese Anwendung werden wetterfeste Lösungen für DC Mitigator angeboten.

Hitachi Energy kann auch Vor-Ort-Bewertungen und -Messungen anbieten, um die am besten geeignete Lösung zu bieten.

DC Mitigator

Warum Sie sich für den DC Mitigator von Hitachi Energy für Ihren Stromtransformator entscheiden

Erhältlich für neue und nachgerüstete Transformatoren
Minimaler Platzbedarf
Kostengünstige Lösung
Keine Isolier- oder Kühlflüssigkeiten
Sicherer Anschluss an Masse

DC Mitigator

  • Einzigartige Lösung mit nur integrierten passiven Komponenten
  • Geringe Wartung
  • Hohe Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten durch den Einsatz passiver Komponenten
  • Integration der Überwachung möglich
  • Modulares Design zur einfachen Anpassung
  • Operative Einsparungen bei geringeren Verlustkosten
  • Vermeidung von Schallbarrieren in einigen Fällen

Funktionale Lösung

  • Zwischen dem Transformator-Neutralleiter und der Erdung ist ein DC Mitigator installiert.
  • Blockiert DC für Antriebsspannungen von 10, 20, 30 oder 40 Volt.
  • Unausgeglichene AC innerhalb der Grenzen der Netzcodes durchläuft.
  • Fehlerströme gehen mit vernachlässigbarem Neutralspannungsanstieg über.
  • Hohe DC/GIC-Werte von bis zu 100 A können auf unbestimmte Zeit passieren.
  • DC/GIC bis zu 200 A kann mehrere Minuten lang passieren.
  • Fällt sicher in einen fest geerdeten Zustand, wenn die Grenzwerte überschritten werden.
DC Mitigator

Downloads und Referenzen

DC Mitigator

Verwandte Produktkategorien

Erfahren Sie mehr

LYS186599_2
Transformatoren
Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.
Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren
Das weltweit umfangreichste und zuverlässigste Portfolio an Transformatorkomponenten und Isolatoren
Transformer service
Aging assets, rising energy demand, and the critical need to avoid unplanned outages are challenging worldwide utilities and industrials. The service portfolio of Hitachi Energy allows utilities and industrials to maximize the return on transformer assets by ensuring high reliability, reducing life cycle costs, and ensuring optimized performance while lowering environmental impact.