Traktionstransformatoren sind kritische Komponenten in der Traktionskette, die sich auf die Leistung des Zugs und die Bedienerdienste auswirken. Hitachi Energy liefert Traktionstransformatoren für alle Anwendungen: Hochgeschwindigkeits-, Pendler- und Regionalzüge, Lokomotiven, Straßenbahnzüge und AC-Messgeräte, die unterschiedliche Designs in Bezug auf Größe, Gewicht und Leistungsklassen bieten. Sie können entweder im Maschinenraum des Zugs, auf dem Dach oder unter dem Boden montiert werden und bieten maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit in ein- und mehrphasigen Systemen.
Die meisten Zughersteller und Schienenbetreiber weltweit verlassen sich auf Zugtransformatoren von Hitachi Energy.
Warum Hitachi Energy
- Schätzungsweise 30.000 Einheiten weltweit installiert
- Unabhängige Lieferanten in mehr als 100 Ländern
- Hochmoderne Transformatortechnologie
- Eine maßgeschneiderte Lösung, die physischen und betrieblichen Einschränkungen standhält
- Globales und umfassendes Support-Netzwerk, das rund um die Uhr Unterstützung und Service bietet
- Globale Präsenz mit 4 Produktionszentren