Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

WindSTAR -Transformatoren

Die flüssigkeitsgefüllten WindSTAR ™-Transformatoren von Hitachi Energy sind die ideale Lösung für fest installierte und schwimmende Offshore-Windanwendungen. Ihre zuverlässige, energieeffiziente und kompakte Konstruktion eignet sich gut für den Einbau in Windturbinentürme oder -nelken.

Mit zunehmender Turbinengröße für Offshore-Anlagen (ab 8 MW) müssen Turbinentransformatoren kompakt und leicht mit minimaler Stellfläche bleiben und gleichzeitig spezifische Anwendungsanforderungen, mechanische strukturelle Einschränkungen und Kosten erfüllen.

Basierend auf der etablierten Lösung der 36 kV-Klasse für große Offshore-Turbinen hat Hitachi Energy einen Transformator entwickelt, der in der Lage ist, die Spannung bei einem Weltrekord von 66 kV zu erhöhen und die strengsten elektrischen und mechanischen Anforderungen zu erfüllen. Mit seinem WindSTAR -Transformator verändert Hitachi Energy den Umfang von Leistung und Spannung.

Produktumfang

  • Erhältlich für die Klassen 36 und 72,5 kV
  • Erhältlich für Nennleistung von über 7 MVA
  • Verfügbar für 50 Hz und 60 Hz
  • Verfügbar für IEC- und ANSI-Märkte

Vorteile

  • Vibrations- und kurzschlusssicher 
  • Modulares Design für jede Kundenanfrage
  • Hergestellt für Haltbarkeit in Salznebelumgebungen
  • Umweltfreundliche und feuersichere Ester-Isolierungsflüssigkeit
  • Hochtemperatur-Isolierungsmaterial

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweit führender Hersteller von 66-kV-Windturbinentransformatoren für die leistungsstärksten Offshore-Windturbinen der Welt
  • Erstklassige Lösung für plötzliche variable Belastung und typische extreme Umweltereignisse bei Offshore-Bedingungen
  • Turbinentransformatoren von Hitachi Energy  sind speziell für die spezifischen Anwendungsanforderungen konzipiert
  • Hitachi Energy  bewährtes TrafoStar Design für Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von 10 MW und mehr
  • Geschätzte installierte Basis von mehr als 1.000 Einheiten weltweit
  • Hauptakteur in der internationalen Veröffentlichung technischer Standards und an vorderster Front bei der Entwicklung neuer Anforderungen an Transformatoren
  • Spezialisiertes Serviceteam für Offshore-Interventionen

Erfahren Sie mehr

WindSTAR™ für die nächste Generation von Offshore-Windturbinen

Video

Part of categoryPress Release
10-09-2020 | 4 min read

Hitachi Energy gewinnt bedeutenden Kaufvertrag für Offshore-Windtransformatoren

Press release

Part of categoryPress Release
16-02-2020 | 4 min read

WindSTAR™-Transformatoren für den Offshore-Windpark von MHI Vestas in Großbritannien

Press release

Verwandtes Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf