Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Semicondutores para indústrias

No coração das indústrias mundiais

Desde bombas e ventiladores na indústria de metal e papel, mesas rolantes em siderúrgicas, guinchos e guindastes em gruas portuárias ou propulsão de navios, os semicondutores confiáveis e eficientes da Hitachi Energy desempenham um papel crítico. Amplamente utilizados em acionamentos de velocidade variável para controlar o torque e a velocidade dos motores, os semicondutores trazem o máximo em confiabilidade e desempenho exigidos por essas indústrias.

Em Sohar, Omã, uma das maiores fábricas de alumínio do mundo utiliza cinco retificadores de alta corrente com semicondutores de potência. Os retificadores são avaliados em 103 quiloamperes (kA), 1.650 volts (V), cada um fornecendo cerca de 650 megawatts (MW) de potência total. 

Resumo das aplicações:

- Inversores de média tensão (MVD) 
- Soldagem 
- Partidas suaves 
- Sistemas de excitação 
- Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) 
- Retificadores 

Semicondutores para indústrias

Our offerings for industrial applications

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você