Technologie cellulaire

 

Les réseaux sans fil Hitachi Énergie ont fait leurs preuves sur le terrain pour répondre aux exigences opérationnelles essentielles pour les infrastructures critiques en fournissant des réseaux à haute fiabilité, à haute capacité et à faible latence nécessaires pour soutenir les applications actuelles et futures, avec une sécurité de classe entreprise.

La technologie de communication cellulaire d’Hitachi Énergie est spécialement conçue pour répondre aux exigences des opérations industrielles critiques sur les marchés des services publics, du pétrole et du &gaz, de l’exploitation minière et des villes intelligentes.

Technologie de communication cellulaire

Hitachi Énergie Energy Wireless offre la bonne solution pour les réseaux de communication industriels, avec des avantages qui comprennent :

HAUTE DISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ
Offrir un réseau sans fil haute performance, « toujours actif », hautement disponible, spécialement conçu pour les applications opérationnelles critiques
GESTION CENTRALISÉE
Grâce au système de gestion de réseau spécialisé Supros, les réseaux de communication industriels peuvent être configurés, surveillés et gérés tout au long du cycle de vie du déploiement et des opérations.
PLATEFORME INFORMATIQUE DE BORD
Une plateforme informatique de pointe pour les applications tierces à faible latence et qui prend en charge les exigences informatiques distribuées à l’avenir.
RÉTROCOMPATIBILITÉ
Rétrocompatibilité et connectivité avec les anciens appareils d’un réseau opérationnel grâce à une gamme d’interfaces série et de contacts.
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
Option robuste résistante à la corrosion certifiée IP67, IEC61850/IEE1613 et certification ATEX Zone 2 pour les atmosphères explosives.
SÉCURITÉ
Une architecture de sécurité multicouche, du cœur à la périphérie, basée sur des certificats, de la sécurité de l’Internet des objets industriel (IIoT) de prochaine génération à l’aide d’une infrastructure à clé publique (ICP) et d’un approvisionnement simple et évolutif.
Réduction des dépenses en immobilisations
Une solution qui peut tirer parti des liaisons cellulaires longue distance, réduisant ainsi les dépenses en immobilisations intensives.

Un seul appareil pour les technologies de réseau large bande cellulaires et autoréparatrices

La gamme hybride Tropos TRO600 sans fil d’Hitachi Énergie offre le meilleur des technologies de maillage large bande cellulaires et autoréparatrices intégrées dans un seul appareil.  Toutes les radios sont gérées par Supros, un système unique de gestion de réseau de classe télécommunicateur. L’hybride TRO600 offre la combinaison optimale de technologies sans fil industrielles pour s’adapter à plusieurs cas d’utilisation industrielle. Les clients peuvent profiter des avantages de la numérisation, d’une sécurité accrue, d’une efficacité opérationnelle et d’une réduction des coûts d’exploitation. La gamme de produits TRO600 s’appuie sur la base Tropos de la haute disponibilité, de la fiabilité supérieure, de la sécurité, du débit et de la latence pour les opérations essentielles essentielles à l’avenir dans les environnements difficiles.

The modern creative communication and internet network connect in smart city . Concept of 5G wireless digital connection and internet of things future.

Découvrez comment le système de gestion de réseau Supros prend en charge votre portefeuille de services sans fil

Notre offre

TRO620

Cellulaire et routeur en maille 802.11 
Combinant la technologie de communication cellulaire à la fonctionnalité brevetée de maillage large bande d’Hitachi Énergie et à la capacité Edge Compute pour les réseaux de terrain et l’automatisation de la distribution.

Liens et téléchargements