Fabrication de stratifiés avec la technologie Micafil
Isolant pour rotors et stators de génératrice fait de Resolam®, Vetresit® et Vetrelam®
Nos produits isolants pour génératrices fabriqués avec la technologie Micafil se trouvent dans de nombreuses centrales électriques réparties à travers le monde. Nous sommes un fournisseur clé pour les ateliers d’équipementier et de réparation. Dans notre gamme, nous avons presque tous les produits personnalisés requis pour l’isolation des rotors et stators. Cela comprend divers types de rainures, de nombreuses pièces de rotor usinées personnalisées faites de plaques semi-finies et de pièces moulées personnalisées. De plus, nous offrons des cales de stator supérieures et inférieures comme trousse de cales de stator et des fixations mécaniques de support d'enroulement de stator.
Nous fabriquons des stratifiés dans notre propre usine avec la technologie Micafil :
- Les stratifiés faits de Resolam® sont constitués de plusieurs couches de papier polyamide aromatique (Nomex) et sont laminés à haute pression et haute température.
- Les stratifiés faits de Vetresit® sont constitués de plusieurs couches de résine époxy résistante à la chaleur renforcées avec du tissu de verre laminé à haute pression et haute température.
- Les stratifiés faits de Vetrelam® sont constitués de plusieurs couches de résine époxy résistante à la chaleur renforcées de tissu de verre et de papier de fibre polyamide aromatique (Nomex®).
La sélection du matériau permet une caractéristique personnalisée concernant la résistance mécanique et électrique, ainsi que la résistance aux températures élevées et à l’humidité.
Applications
Nos stratifiés sont principalement utilisés comme doublure de fentes et couvertures de canaux dans les générateurs ou dans d'autres applications exigeantes de production d'énergie. De nombreuses autres applications en dehors de la production d'énergie peuvent également être servies par nos stratifiés plats ou façonnés.
Micafil est en mesure d’offrir une trousse complète d’isolation de génératrice, y compris des solutions sur mesure :
- Doublure de fente
- Canal de couverture
- Isolant Interturn
- Isolation des coins
- Capuchons de stator
- Plaques de distance d’extrémité avec éléments à ressort
- Différents types de cales
- Divers types de tubes usinés
- Coins de stator (supérieur et inférieur)
- Divers types de fixations
- et de nombreux autres composants personnalisés
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Premier choix pour les pièces de réparation et d’entretien pour l’isolation de la génératrice
- De courts délais de livraison sont possibles, car nous fabriquons les stratifiés dans notre propre usine
- La plus haute précision pour un assemblage facile et précis des pièces
- Capacité de fournir des ensembles complets de trousses d’isolation pour les génératrices
- Voies de fente testées 100 % haute tension. Autres tests sur demande
- Précision maximale pour un assemblage facile
- Matériaux d'isolation sans déformation avec des propriétés électriques, diélectriques, thermiques et de résistance au cheminement supérieures, inodores et très résistants aux solvants.