Fixations mécaniques et éléments à ressort

Applications

Nos fixations sont, entre autres, utilisées pour l'application de support de tête de stator. Elles sont aussi utilisées lorsqu’une performance mécanique élevée (par exemple  : serrage) est requise à des températures élevées et où des matériaux d’isolation électrique généraux sont requis. Par exemple, elles sont utilisées dans des structures de soutien.  Les tiges filetées Vetresit® 312 et les écrous Vetresit® 300 ont un indice de cheminement comparatif de plus de 600 V.

Les tiges filetées sont disponibles dans différentes dimensions. La longueur standard pour les tiges filetées (M6 à M30) est jusqu'à 1 900 mm. Des barres rondes (de 6 à 80 mm de diamètre) sont également disponibles jusqu’à une longueur de 1 900 mm. Les tiges (filetées) peuvent être « pleines » ou « aplaties ». Les tiges aplaties sont plus faciles à installer, car une clé à fourche ouverte peut être utilisée pour contrer la tige et empêcher la rotation pendant le montage.

Les écrous correspondants sont disponibles dans les dimensions M8 à M42. Ces écrous peuvent être hexagonaux ou carrés et sur demande peuvent également avoir un collier.

Sur demande, toute longueur peut être fournie, ainsi que des obturateurs, des goujons et des composants structurels. Pour les propriétés mécaniques, thermiques et électriques, veuillez consulter notre brochure ou nous faire part de vos exigences afin que nous puissions vous offrir le bon matériau pour votre application.


Méthodes de test disponibles pour la génération de certificats pour les fixations et les ressorts : 

  • Détermination des schémas de déplacement de la charge pour déterminer la force du ressort (RT et à une température accrue)
  • Analyses thermiques pour la température de transition du verre (CEI 61006) et la dilatation thermique (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech - NEXTA DSC600 avec échantillonneur automatique et refroidisseur interne)
    • TMA (Hitachi High-Tech - TMA7100 avec refroidisseur interne)
  • Essais mécaniques jusqu’à 100 kN (p. ex., traction (ISO 527), cintrage (ISO 178), compression (ISO 604), cisaillement (ISO 14126), écaillage) également à des températures accrues jusqu’à 200 °C
  • Essais électriques (endurance HT, panne électrique (CEI 60243-1), indice de cheminement comparatif CTI (CEI 60112))
  • Propriétés physiques (par exemple : contenu en verre (ISO 1172), absorption d’eau (ISO 62), densité (ISO 1183), étanchéité à l’air, angle de contact/énergie de surface)
  • Vieillissement du matériel (par exemple : 30 jours à 180°C)
  • Conformité dimensionnelle


Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Matériau éprouvé avec une très bonne performance
  • Nous offrons des délais de livraison courts et, le cas échéant, la livraison express, puisque nous stratifions et façonnons les pièces à la machine dans notre propre usine
  • La fabrication d’une seule pièce ou la production de grands lots sont possibles
  • Vaste gamme de matières premières en stock
  • La plus haute précision pour un assemblage facile et précis des pièces
  • Séquence de fabrication complète pour les assemblages, de l’approvisionnement en matières premières pour la construction de gabarits et d’accessoires à la fabrication, à l’assemblage et à la logistique
  • Certificat de test avec les propriétés sélectionnées livré sur demande

Offre connexe

Pièces usinées
Fabrication de stratifiés avec la technologie Micafil
Services d’ingénierie et essais
Transport