Transport (aérospatial/voie ferrée)

Applications aérospatiales

Nos pièces usinées peuvent être utilisées pour le transport, car des exigences similaires très élevées sur le processus d’usinage sont appliquées à nos matériaux isolants. Nous servons le marché aérospatial en usinant des composants pour divers types de fusées :

  • Ariane 6, Ariane 5 (le lancement final a eu lieu en juillet 2023)
  • Vega-C
  • Atlas-V
  • Vulcan
  • et plusieurs autres types.

L’un de nos clients de l’aérospatiale fabrique les carénages à charge utile et nos stratifiés usinés sont utilisés comme support pour les ouvertures et les segments de coin. Pour cette application, des stratifiés de fibre de verre de qualité aérospatiale ont été sélectionnés. Les pièces fabriquées sont par exemple :

  • Orifice de ventilation
  • Supports de bords
  • Doublure (divers types)
  • Inserts (divers types, gauche/droite)

Nous sommes également en mesure de fabriquer de la mousse de qualité aérospatiale et des thermoplastiques renforcés de fibre de verre de qualité aérospatiale, comme GF/PEI et GF/PPS.


Applications ferroviaires

Dans le cas du transport ferroviaire, il faut tenir compte des exigences spéciales sur les matériaux. La norme EN 45545-2 décrit les exigences matérielles pour les différents niveaux de danger (HL1, HL2 et HL3). Nous produisons des matériaux pour les applications ferroviaires, comme différentes catégories de stratifiés (tissus tissés, mais aussi les fibres hachées comme dans SMC et BMC). Nous usinons également le matériau Hm35 dans de nombreuses géométries usinées.

Nous avons continuellement en stock du matériel qui résiste au niveau de danger le plus élevé (HL 3).

Nomex® 410 est un autre matériel que nous usinons dans diverses géométries (plates et pliées) pour les applications ferroviaires.


Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • De courts délais de livraison et, le cas échéant, la livraison express, puisque nous stratifions et façonnons les pièces à la machine dans notre propre usine
  • La fabrication d’une seule pièce ou la production de grands lots sont possibles
  • Disponibilité d’une vaste gamme de matières premières
  • La plus haute précision pour un assemblage précis et facile des pièces
  • Séquence de fabrication complète pour les assemblages, de l’approvisionnement en matières premières pour la construction de gabarits et d’accessoires à la fabrication, à l’assemblage et à la logistique
  • Certificat de test avec les propriétés sélectionnées livré sur demande

Offre connexe

Fixations mécaniques et éléments à ressort
Pièces usinées
Services d’ingénierie et essais
Fabrication de stratifiés avec la technologie Micafil