Transmission et distribution
Les semi-conducteurs d’alimentation sont un élément clé d’un nombre croissant de produits et de systèmes Hitachi Énergie qui jouent un rôle de premier plan dans presque toutes les applications électriques. Intégrés dans des systèmes qui permettent une puissance plus élevée dans les réseaux existants et permettent la transmission avec moins de pertes, ils contribuent à une distribution efficace de l’énergie électrique. Les semi-conducteurs d’Hitachi Énergie permettent de transmettre de l’énergie électrique jusqu’à 10 gigawatts (GW) par des lignes de courant continu haute tension (HVDC) à 1 100 kilovolts (kV).
Les semi-conducteurs de puissance InFACTS (systèmes de transmission à courant alternatif flexibles) aident à assurer des grilles stables et à minimiser la puissance réactive.
Pour les systèmes où de meilleures possibilités de contrôle sont requises, Hitachi Énergie a développéHVDC LightTM basé sur la technologie de presse IGBT/BIGT (modules StakPak). Un exemple est le parc éolien en merDogger Bank. Le parc éolien est situé à plus de 130 kilomètres (km) de la côte nord-est de l’Angleterre. La capacité totale de transmission de 3,6 gigawatts (GW) sur les trois phases du projet alimentera jusqu’à 6 millions de maisons, soit environ 5 % des besoins en électricité du Royaume-Uni.
Hitachi Énergie présente le premier convertisseur de fréquence statique multiniveaux basé sur l’IGCT disponible sur le marché ferroviaire Rail SFC Light offre les avantages suivants :
- Efficacité énergétique maximale
- La redondance réelle dans la partie électronique de l’alimentation permet de concevoir des systèmes hautement disponibles
- Conception de convertisseur robuste pour une sécurité maximale en cas de défaillance
- Excellente réaction aux événements dans les réseaux ferroviaires et de services publics
- Entretien rapide et très facile
Produits, services et solutions connexes
Communiquez avec nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.