REB650 - Protection de barre omnibus
Un EEI pour une vaste gamme d’applications de protection différentielle à haute impédance
Hitachi Energy présente une solution compacte pour une protection différentielle à haute Hitachi Énergie impédance. Le REB650 est conçu principalement pour la protection des barres omnibus simples avec ou sans sectionneurs dans les applications à haute impédance, mais il offre également une protection différentielle à haute impédance pour les générateurs, les autotransformateurs, les réacteurs shunt et les batteries de condensateurs. Sa capacité d’E/S vous permet de protéger jusqu’à trois zones de protection différentielle triphasées à haute impédance avec un seul EEI.
REB650 assure un dégagement rapide des défauts pour tous les types de défauts internes phase à phase et phase à terre dans les systèmes d’alimentation solidement mis à la terre ou à faible impédance. Il peut également gérer tous les défauts multiphase internes dans les systèmes d’alimentation mis à la terre isolés ou à haute impédance.
Les EEI de la série 650 (dispositif électronique intelligent) ont un certain nombre de fonctions utiles, comme un nombre significativement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et des raccourcis à boutons-poussoirs configurables pour différentes actions. Dans les EEI de la série 650, les paramètres les plus basiques sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application. Cela vous permet d’utiliser rapidement vos EEI. Le manuel d’application comprend des exemples de configuration pour soutenir vos ingénieurs en protection.
Relion – Confiance totale
Les EEI REB650 de protection de barre omnibus différentielle à haute impédance appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre une vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et évolutives, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme CEI 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à la connaissance des applications mondiales et au réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.
En savoir plus
- Facilité d’utilisation des solutions prêtes à l’emploi
- Intégration fonctionnelle unique
REB650 offre une solution prête à l’emploi optimale pour les applications nécessitant une protection différentielle à haute impédance. Le REB650 testé est livré équipé et configuré avec une fonctionnalité de protection complète et des paramètres par défaut pour une manipulation facile du produit, de la commande, de l’ingénierie et de la mise en service à un fonctionnement fiable.
L’EEI REB650 poursuit la solide feuille de route d’Hitachi Énergie dans les applications de protection de barre omnibus différentielle à haute impédance, en commençant par le relais analogique RADHA et d’autres relais similaires des générations précédentes. À ce jour, ces relais servent avec succès les services publics depuis plus de 50 ans.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.