Choisissez votre région et votre langue

Menu

REB670 - Protection de barre omnibus

Protection de pointe – pour votre équipement et vos employés

L’EEI REB670 (dispositif électronique intelligent) est conçu pour la protection et la surveillance des barres omnibus, des connexions en T et des coins maillés de niveaux moyens à très haute tension dans jusqu’à six zones. En raison de sa capacité d’E/S étendue, REB670 protège les barres omnibus simple, double et triple avec ou sans bus de transfert, disjoncteur double ou disposition de disjoncteur un et demi.

Il fournit un dégagement de défaut sélectif, fiable et rapide pour tous les types de défauts internes phase à phase et phase à terre dans les systèmes d’alimentation solidement mis à la terre ou à faible impédance. Il peut également gérer tous les défauts multiphases internes dans les systèmes d’alimentation isolés ou à haute impédance mis à la terre.

Relion – Confiance totale

L’EEI REB670 de protection de barre omnibus appartient à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à sa connaissance des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation. 

REB670 - Protection de barre omnibus
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.