Supervision et signalisation
Les relais de signalisation contiennent un indicateur mécanique pour indiquer le fonctionnement du relais. Ils sont utilisés pour l’indication de fonctionnement des fonctions de protection dans un assemblage de protection, pour la supervision CC ou avec des protections mécaniques de transformateur comme relais d’indication et de multiplication de contact.
Les relais de supervision de circuit de déclenchement sont utilisés pour surveiller l’état de santé de la bobine de déclenchement du disjoncteur et des circuits de déclenchement associés.
Notre offre :
- RXSF
- RXEM
RXSF - Relais d'indicateur de signal
RXSF 1 est un relais de signalisation de contact c.c. à usage général. L’indicateur est utilisé comme indicateur de fonctionnement après la position des contacts ou la réinitialisation mécanique, selon la version du relais. Les drapeaux sont disponibles en différentes couleurs, c.-à-d. jaune et rouge.
L’immunité élevée aux surtensions c.a. permet d’utiliser le relais comme relais d’indication intertrip et à distance. Certaines versions fonctionnent directement à partir de courant c.c., ce qui peut être utilisé comme relais d’indication de courant de déclenchement (cible).
Un type d’indication de tension nulle est disponible et peut être utilisé pour surveiller les tensions d’alimentation c.c.
L'unité RXSF 1 standard contient un ou deux relais avec trois contacts et des indicateurs rouges.
Principales caractéristiques :
- Faible consommation d’énergie
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations
- Les contacts doubles offrent une fiabilité élevée, même à des tensions plus basses
- Versions à tension c.c. et à courant c.c. disponibles
- Indicateurs qui suivent l’armature ou la réinitialisation mécanique à la main