Hitachi Énergie offre une gamme complète de solutions de protection de génératrices pour tous les types et toutes les tailles de génératrices et de transformateurs de génératrices. En tant que membres de la famille de produits de protection et de contrôle Relion, les EEI de protection des génératrices REG670 et REG650 sont conçus pour mettre en œuvre toutes les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Les EEI de protection prennent également en charge d’autres types d’interfaces avec le système de contrôle de l’usine.
Un système de protection de génératrice avec REG670/650 répond aux exigences pour une fiabilité et une disponibilité maximales. Le discriminateur de défaut interne/externe de protection différentielle est basé sur des valeurs de courant de séquence négative, permettant des décisions rapides et sélectives de fonctionner.
Les fonctions de protection principales uniques sont capables de détecter et d'effacer de façon sélective tous les types de défauts sur 100 % de l'enroulement du stator. Les critères de détection peuvent être utilisés pour créer des fonctions intelligentes spécifiques à l’application afin d’améliorer votre système de protection, lui permettant de répondre à des exigences très spécifiques, par exemple, lorsque les conditions de fonctionnement de l’usine changent.
En savoir plus
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.