Choisissez votre région et votre langue

Menu

REG650 - Protection de génération

Une nouvelle norme de protection pour vos actifs précieux

REG650 – votre meilleur choix pour les génératrices de petite et moyenne taille

Basés sur la vaste expérience d’Hitachi Énergie, les EEI REG650 (dispositif électronique intelligent) propulsent la protection de la génératrice à un nouveau niveau de performance qui assure une sélectivité et une sensibilité inégalées. REG650 offre une protection et une surveillance pour les génératrices, les moteurs principaux et les transformateurs élévateurs dans les centrales hydroélectriques, de stockage de pompes, de gaz, de diesel, de cycle combiné, de vapeur, nucléaires, de cogénération et renouvelables. Avec d’excellentes performances, flexibilité et évolutivité, ils répondent aux exigences exigeantes des installations neuves et de rénovation, dans tous les coins du monde.

Un système de protection de génératrice avec REG650 répond aux exigences pour une fiabilité et une disponibilité maximales. Le discriminateur de défaut interne/externe est basé sur des quantités de séquence négatives, permettant une décision rapide et sélective de fonctionner. Les fonctions de protection principales uniques sont capables de détecter et d'effacer de façon sélective tous les types de défauts sur 100 % de l'enroulement du stator. La protection contre les défauts de terre du stator comprend l'évaluation des fréquences fondamentales et de la 3e harmonique. Les critères de détection peuvent être utilisés pour créer des fonctions intelligentes spécifiques à l’application afin d’améliorer votre système de protection pour répondre à des exigences très spécifiques, par exemple, lorsque les conditions de fonctionnement de l’usine changent.

REG650 offre des solutions prêtes à l’emploi optimales, y compris toutes les fonctionnalités requises pour protéger les génératrices de petite et moyenne taille. Avec ses 20 entrées analogiques, REG650 est l’un des dispositifs de protection de génératrice les plus compacts sur le marché. Cela permet, par exemple, l’intégration de la protection contre les surintensités pour l’excitation ou le transformateur auxiliaire, en plus de la protection de la génératrice. La 3e protection harmonique à 100 % contre les défauts de terre du stator utilise le principe différentiel, qui offre une sensibilité et une sécurité élevées. Cela garantit un fonctionnement correct même dans des conditions de faible charge.

Les variantes testées par type des EEI REG650 sont livrées équipées et configurées avec une fonctionnalité complète et des paramètres par défaut pour une manipulation facile des produits, de la commande, l’ingénierie et la mise en service à un fonctionnement fiable. Selon la variante sélectionnée, une protection différentielle de génératrice à faible impédance ou une protection différentielle de transformateur à trois enroulements est incluse. Les autres fonctions de protection de la génératrice sont toujours incluses.

Les EEI de la série 650 introduisent un certain nombre d’innovations, comme un nombre considérablement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et cinq raccourcis configurables à boutons-poussoirs pour différentes actions. Dans les EEI de la série 650, les paramètres les plus basiques sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application.

Capacités de communication polyvalentes

Les EEI REG650 vous permettent d’utiliser plusieurs protocoles de communication en parallèle pour communiquer avec le système de commande de l’usine, le système de surveillance ou le bureau d’ingénierie de la protection des relais. Ils sont conçus pour la norme CEI 61850, mettant en œuvre tous les aspects de cette norme et assurant ainsi des architectures de système ouvertes, à l’épreuve du temps et flexibles, avec des performances de pointe. Ces capacités offrent également de nouvelles occasions d’utiliser des systèmes de signalisation et de déclenchement dans la protection des génératrices. De plus, ils permettent le transfert de données binaires et analogiques à n’importe quel abonné.

Relion – Confiance totale

Les EEI REG670 et REG650 de protection de génératrice font partie de la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour assurer des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’ Hitachi Énergie, à la connaissance des applications mondiales et au réseau de soutien expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, dans toutes les situations. 

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.