REG670 - Protection de la génératrice
Une nouvelle norme de protection pour vos actifs précieux
L’EEI REG670 (dispositif électronique intelligent) offre une protection et une surveillance pour les génératrices, les moteurs d’entraînement principaux et les transformateurs progressifs dans les stations d’hydro, de stockage de la pompe, de gaz, de cycle combiné, de vapeur et de cogénération. Avec une excellente performance, flexibilité et évolutivité, il répond aux exigences exigeantes, dans tous les coins du monde, pour les nouvelles installations et les rénovations.
Basé sur la vaste expérience d’Hitachi Énergie, REG670 propulse la protection des génératrices à un nouveau niveau de performance. Jusqu’à 24 entrées analogiques permettent l’intégration de la protection principale et de secours dans un EEI. Sinon, des objets supplémentaires, comme des transformateurs, peuvent être inclus dans la portée de protection de la génératrice. Cela permet une duplication complète de la protection dans la première et la deuxième. Ces caractéristiques permettent de réduire le nombre d’EEI nécessaires pour protéger l’ensemble de la centrale électrique, augmentant ainsi la disponibilité en même temps. Cela simplifie l’installation et réduit son coût de cycle de vie en ce qui concerne la mise en service, l’entretien et les pièces de rechange. La fonctionnalité REG670 intègre également des critères de défaillance intelligents, assurant une sélectivité et une sensibilité inégalées.
Grâce à une technique de filtrage avancée et innovante, REG670 peut également fournir une protection par résonance sous-synchrone intégrée pour les générateurs turbo.
Un système de protection de génératrice avec REG670 répond aux exigences pour une fiabilité et une disponibilité maximales. La protection différentielle du générateur comporte des critères de détection extrêmement rapides, avec un temps de fonctionnement typique de 15 ms, tout en maintenant une sécurité élevée.
Parmi les nombreuses fonctions disponibles, REG670 peut inclure une protection contre les défauts de terre du stator et du rotor à 100 % par injection ainsi qu’une protection contre les défauts de terre du stator à 100 % à base d’harmoniques pour la 3e fois. Ces solutions permettent d’optimiser le rapport coût-performance du système de protection par rapport à l’importance ou à la taille de la centrale électrique. La mise en œuvre innovante du principe d’injection d’Hitachi Énergie permet l’injection par un point neutre de TV ou même par une TV en triangle ouvert située aux bornes de la génératrice. Comme il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications au circuit principal ou à la résistance de terre, la conception, l’installation et la mise en service du système de protection sont faciles et rapides. La 3e protection harmonique à 100 % contre les défauts de terre du stator utilise le principe différentiel, qui offre une sensibilité et une sécurité élevées. Cela garantit un fonctionnement correct même dans des conditions de faible charge.
Relion – Confiance totale
Les EEI REG670 et REG650 de protection de génératrice font partie de la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour assurer des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à ses connaissances des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.