Des réseaux de transmission de génération et interconnectés aux kiosques de distribution secondaires.

La gamme de produits Relion ® offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation pour les applications IEC et ANSI. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Vous pouvez profiter de la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, de ses connaissances des applications mondiales et de son réseau de soutien expérimenté.

L’outil PCM600 de gestion des EEI de protection et de contrôle conforme à la norme CEI 61850 offre desfonctionnalités polyvalentes pour tout le cycle de vie de toutes les applications d’EEI de protection et de contrôle Relion, à tous les niveaux de tension.

Notre offre

   
Candidatures Type 500 670 650
Protection du distributeur d’aliments RÉF.      
Contrôle de la baie REC  
Protection du transformateur RET  
Protection de la distance de la ligne REL  
Protection différentielle de ligne ROUGE  
Protection du moteur REM      
Protection de la génératrice RÉG  
Protection de la barre omnibus CER
Protection de la banque de condensateurs RÉV.      
Protection de la zone étendue RES    
Protection contre les disjoncteurs DEMANDE    
Protection contre la tension REU      
Protection contre les courants REJ      
Délestage de charge LEMP      
Automatisation du système d’alimentation RER      
Application ferroviaire RER    

Liens et téléchargements

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.