REL316 Le système de protection de ligne numérique REL316*4 est conçu pour la protection discriminative à haute vitesse des lignes et des câbles dans les systèmes de distribution et de transmission. Lire la suite
REL350 Le REL 350 est un système numérique de comparaison de phase séparée de protection de ligne de transmission pour le déclenchement à haute vitesse pour toute application de ligne de transmission. Lire la suite
REL352 Le REL 352 fournit un relais haute vitesse qui convient à une application à n’importe quel niveau de tension. Il peut également être utilisé pour les applications à trois bornes. En savoir plus Lire la suite
REL356 Le REL 356 offre un relais haute vitesse qui convient à une application à n’importe quel niveau de tension. Il peut également être utilisé pour les applications à trois bornes. En savoir plus! Lire la suite
REL551 ver. 2.3 La borne REL 551 est utilisée pour la protection, le contrôle et la surveillance des lignes aériennes et des câbles. Il permet un déclenchement à un, deux ou trois pôles. Lire la suite
REL551 ver. 2.5 REL551 ver. 2.5 est une plateforme de terminal ouvert avec de nombreuses possibilités de configuration et une conception matérielle extensible pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs. Lire la suite
REL561 ver. 2.3 L’objectif principal du REL 561 ver. 2.3 Le terminal est la protection, le contrôle et la surveillance des lignes aériennes et des câbles dans les réseaux. Cliquez ici pour en savoir plus! Lire la suite
REL561 ver. 2.5 Le REL561 ver. Le terminal 2.5 convient particulièrement aux réseaux compensés en série. Il permet un déclenchement à un, deux ou trois pôles dans les réseaux. En savoir plus! Lire la suite