La protection de la distance est et demeure de loin le principal principe de protection pour les lignes aériennes et les câbles. Il est fiable, rapide et permet en grande partie d’éliminer les quantités variables de charge et d’approvisionnement du système du calcul de la protection.
La protection de distance est dans son noyau une mesure d’impédance, comparant une impédance de ligne connue à une impédance de système mesurée. Un EEI (dispositif électronique intelligent) moderne de protection de la distance doit cependant faire face à de nombreuses autres caractéristiques : sélection de phase, empiétement de charge, détection de balancement de puissance, communication de schéma, mesure de phaseur, surveillance, contrôle et protection de secours – une grande variété de tâches sont effectuées, différentes d’une installation à l’autre et d’un client à l’autre.
Afin de faire face à toute situation, un EEI de protection moderne doit être configurable pour s’adapter à la zone d’application prévue. La solution d’Hitachi Énergie à cette exigence est la série d’EEI Relion. La série Relion offre une bibliothèque normalisée de fonctionnalités sur une architecture matérielle commune à haut rendement, et offre la flexibilité et la configurabilité pour convenir à n’importe quelle zone d’application.
Les EEI de protection de distance Relion série 650 sont caractérisés comme des dispositifs répondant aux exigences d’application courantes, généralement caractérisés comme une sous-transmission. Selon les spécifications requises, la série 650 peut également être utilisée sur les niveaux de distribution et de transmission. Les EEI de protection de la distance Relion de la série 650 comprennent toutes les fonctionnalités de secours requises ainsi que la pleine puissance et la flexibilité de la plateforme Relion.
Les EEI de protection de la distance Relion de la série 670 améliorent la série 650 pour répondre aux applications plus exigeantes, offrant des performances améliorées, des options de personnalisation accrues du matériel et des logiciels, et permettant une intégration fonctionnelle et une évolutivité accrues.
Le PSL 6602U est idéal comme solution de rechange à l’offre de la série Relion, qui convient en fin de compte comme solution principale 2, car il utilise une architecture matérielle différente et ses propres algorithmes de protection. Basé sur une architecture fiable avec une conversion UC et A/D redondante, il s’applique à une protection avancée de la distance avec une protection de secours dans un ensemble configuré, ce qui le rend très convivial et intuitif.
En savoir plus
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.