REL670 - Protection de la distance de la ligne de transmission
Pour une fiabilité maximale de votre système d’alimentation
REL670 – optimisé pour les applications de transmission
Les EEI REL670 (dispositif électronique intelligent) offrent une protection, une surveillance et une fonctionnalité de contrôle polyvalentes avec une flexibilité et une performance maximales optimisées pour les lignes aériennes et les câbles de transmission. Le puissant EEI offre une protection de distance pour les lignes à double circuit, en fonctionnement parallèle et compensées en série. Cela, avec du matériel flexible et extensible, permet à l’EEI de répondre à vos exigences spécifiques. Par conséquent, vous pouvez bénéficier d’applications avec plusieurs algorithmes et des fonctionnalités complètes de contrôle de baie, y compris la synchronisation, la vérification synchrone, la détection des échéances et la fermeture automatique.
De plus, les EEI REL670 sont capables de protéger et de contrôler plusieurs objets, par exemple une combinaison d’une ligne et d’un transformateur avec un seul EEI.
REL670 offre une protection des lignes électriques avec une sensibilité élevée et une faible exigence sur la communication à distance. Les mesures et le réglage des six zones avec six groupes de réglage sont rendus complètement indépendants, ce qui assure une fiabilité élevée pour tous les types de lignes. Les fonctions de protection contre les défauts de terre et de distance peuvent communiquer avec l’extrémité distante dans n’importe quel schéma de communication. Il offre une fonctionnalité de contrôle et de verrouillage complète requise pour le contrôle des appareils dans une sous-station.
REL670 offre des solutions de protection personnalisées et préconfigurées. Les EEI préconfigurés sont équipés d’une fonctionnalité complète adaptée à quatre options de configuration différentes.
Relion– Confiance totale
Les EEI de protection de la distance de ligne REL670 et REL650 appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et évolutives, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme CEI 61850. Grâce à la technologie de pointe d’ Hitachi Énergie, à ses connaissances des applications mondiales et à son réseau de soutien expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.