Choisissez votre région et votre langue

Menu

REL650 - Protection de la distance de ligne

Votre meilleur choix pour les applications de protection de ligne rentables

REL650 offre une solution d’application prête à l’emploi optimale pour la protection des lignes électriques et des câbles connectés à disjoncteur unique. La variante testée est livrée équipée et configurée avec une fonctionnalité de protection complète, et avec des paramètres par défaut pour une manipulation facile du produit, de la commande, de l’ingénierie et de la mise en service à un fonctionnement fiable.

Les EEI de la série 650 (dispositif électronique intelligent) ont un certain nombre de fonctions utiles, comme un nombre significativement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et des raccourcis à boutons-poussoirs configurables pour différentes actions. 

Dans les EEI de la série 650, les paramètres les plus basiques sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application. Cela vous permet d’utiliser rapidement vos EEI. Le manuel d’application comprend des exemples de configuration pour soutenir vos ingénieurs en protection.

Relion – Confiance totale

Les EEI REL650 de protection de la distance de ligne appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre une vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et évolutives, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme CEI 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à la connaissance des applications mondiales et au réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation.

REL650 - Protection de la distance de ligne

En savoir plus

REL650 offre une protection des lignes électriques et des câbles avec une sensibilité élevée et des exigences de TDM faibles. Les mesures et le réglage des six zones avec plusieurs groupes de réglage sont réalisés complètement indépendamment les uns des autres pour assurer une grande flexibilité. La fonction de protection de la distance prend en charge les caractéristiques d’impédance quadrilatérale et mho, sélectionnées par zone. Cela permet la coordination avec les systèmes de protection de la distance existants dans n’importe quel réseau électrique.

La protection de la distance est encore améliorée par l’adaptation à l’empiètement de la charge, ce qui réduit le risque de mauvais fonctionnement dû à une charge élevée. Cela est particulièrement utile dans les réseaux de sous-transmission où une charge de ligne élevée doit être autorisée, tandis que des défauts résistifs élevés doivent être détectés et effacés. La compensation de courant de charge unique dans la première zone empêche les déclenchements indésirables pendant les défauts résistifs et le transfert de puissance élevé sur la ligne.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.