Choisissez votre région et votre langue

Menu

RES670 - Unité de mesure duhaseur

Pour une surveillance, une protection et un contrôle efficaces et en temps réel du système d’alimentation à grande surface

L’EEI RES670 (dispositif électronique intelligent) fournit des tensions et des courants CA du système d’alimentation sous forme de phaseurs - jusqu’à 32 phaseurs analogiques dans deux flux de données différents avec la possibilité d’envoyer des phaseurs monophasés ou des valeurs de séquence positives, négatives, nulles ou toutes ces valeurs. La référence pour l’angle de phase est le système de positionnement global - GPS ou IRIG-B.

La haute précision de mesure des tensions et des courants élimine le besoin de transducteurs de mesure externes. Cela rend RES670 idéal pour tous les types d’applications basées sur une unité de mesure de phaseur (PMU).

RES670 est entièrement conforme à la norme IEEE C37.118-2011, Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems, y compris la modification IEEE C37.118.1-2014. Les capacités de communication de RES670, y compris IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 et DNP3.0 permettent une intégration facile de RES670 dans un système d’automatisation de sous-station existant. En outre, avec la fonctionnalité de mesure des données du phaseur, plusieurs fonctions de protection et de contrôle des EEI Relion de la série 670 sont disponibles dans RES670.

Le RES670 offre également la flexibilité opérationnelle pour les défis imposés par les applications de réseau intelligent de demain.

Les EEI RES670 fournissent des solutions de mesure personnalisées ou préconfigurées applicables à tout type de sous-station et de configuration de sous-station. Le RES670 personnalisé vous donne la liberté de sélectionner des fonctionnalités entièrement en fonction de vos besoins. Les variantes RES670 préconfigurées simplifient la manipulation puisque la fonctionnalité de base est incluse et préconfigurée.

Relion– Confiance totale

L’EEI RES670 de l’unité de mesure de phaseur appartient à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et évolutives, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme CEI 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à la connaissance des applications mondiales et au réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être entièrement sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation. 
RES670 - Unité de mesure duhaseur
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.