PCM600 - Gestionnaire d’EEI de protection et de contrôle

Simplifier la gestion des relais de protection et de contrôle

Un outil facile à manipuler offrant les fonctionnalités polyvalentes requises tout au long du cycle de vie des EEI de protection et de contrôle Relion d’Hitachi Énergie dans les applications de transmission et de distribution.

Le PCM600 est conforme à la norme CEI 61850, qui simplifie l’ingénierie des EEI et permet l’échange d’information avec d’autres outils conformes à la norme CEI 61850. Le modèle de présentation hiérarchique qui reflète la topologie réelle du système vous permet de visualiser et de modifier efficacement les informations sur votre système d’alimentation.

Ingénieur efficacement

PCM600 offre des fonctionnalités efficaces pour la configuration des applications et l’ingénierie des communications. Avec une interface utilisateur intuitive et bien structurée, PCM600 offre des capacités de configuration faciles à utiliser pour le mappage des E/S et du signal. 

L’interface utilisateur, le flux de travail et le modèle de données basé sur IEC 61850 dans PCM600 sont conçus selon la même philosophie que l’EEI lui-même, assurant une intégration fluide et transparente entre l’outil et les EEI.

Le PCM600 dispose d’installations pour l’ingénierie de la communication IEC 61850 entre les niveaux de baie et de station et de la messagerie GOOSE baie à baie pour l’interverrouillage à l’échelle de la station et le contrôle des transformateurs parallèles.

Définir les paramètres

La fonctionnalité de filtrage du PCM600 vous permet d’afficher et de modifier rapidement les paramètres les plus importants, ou en mode avancé, de gérer tous les paramètres. Grâce au téléchargement des paramètres actuels et à la fonctionnalité de comparaison, vous pouvez vous assurer que les paramètres prévus ont été modifiés et que les valeurs sont correctes avant le téléchargement des nouveaux paramètres d’EEI.

Analyser et surveiller

De plus, vous pouvez surveiller les mesures et l’état des signaux avec l’outil PCM600. PCM600 analyse et récupère les informations de perturbation pour la génération automatique de fichiers de rapport. Il peut également envoyer automatiquement le rapport à des adresses de courriel prédéfinies pour faciliter les mesures correctives rapides. Il permet donc aux ingénieurs relais de se concentrer sur l’analyse des perturbations plutôt que sur la collecte manuelle des données.

Télécharger le logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel PCM600 en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous recevrez également des mises à jour, telles que des informations sur les nouvelles versions de PCM600 directement dans votre courriel après vous être inscrit à la bibliothèque de logiciels d’automatisation de sous-station d’ Hitachi Énergie.

PCM600 - Gestionnaire d’EEI de protection et de contrôle

Produits traditionnels

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.