Relion série 650

Les EEI de la série 650 offrent des solutions prêtes à l’emploi prêtes à l’emploi optimales équipées et configurées avec une fonctionnalité de protection complète pour répondre aux besoins d’une gamme d’applications de transmission et de sous-transmission. Les EEI de la série 650 comprennent :

  • Solutions d’application complètes et prêtes à l’emploi

  • Une IHM avec un clavier à l’écran, des boutons-poussoirs configurables par l’utilisateur et des indications DEL à trois couleurs avec des descriptions d’alarmes textuelles à DEL programmables, ce qui facilite et accélère le travail avec l’EEI.

  • Paramètre réduit en fonction des valeurs par défaut et du concept de valeur de base globale d’Hitachi Énergie. Seuls les paramètres liés à l'application doivent être définis, comme les données de ligne.

  • Gestion centralisée des comptes (CAM), qui permet le déploiement des utilisateurs, des droits d’accès et des certificats dans le système d’automatisation des sous-stations de manière structurée et normalisée.

  • Désignation de produit flexible (FPN), qui permet de mapper les noms de dispositifs logiques standard, les noms de nœuds logiques et les attributs à un modèle IEC 61850 orienté client et indépendant du fournisseur d’EEI.

Les EEI de la série 650 (dispositif électronique intelligent) ont un certain nombre de caractéristiques utiles, telles qu’un nombre considérablement réduit de paramètres et une fonctionnalité IED HMI étendue, y compris 15 DEL d’indication tricolore dynamiques par page, sur un maximum de trois pages, et des raccourcis à boutons-poussoirs configurables pour différentes actions.

Dans les EEI de la série 650, la plupart des paramètres de base sont réglés avant la livraison en usine. Vous n’avez qu’à définir les paramètres spécifiques à votre application. Cela vous permet d’utiliser rapidement vos EEI. Le manuel d’application comprend des exemples de configuration pour soutenir vos ingénieurs en protection.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.