Ancien
Pour la protection et le contrôle des transformateurs d’alimentation et des réacteurs, Hitachi Énergie offre une gamme d’appareils adaptés à tout environnement. Les EEI (dispositifs électroniques intelligents) offrent une protection rapide et sélective pour les transformateurs progressifs, les deux enroulements et les trois enroulements ainsi que les transformateurs ferroviaires spéciaux.
La gamme de protections pour transformateurs d’Hitachi Énergie fait partie de la famille de produits Relion, incorporant les valeurs fondamentales de la norme IEC61850 et présentant la technologie et l’expérience d’application de pointe d’Hitachi Énergie.
Les EEI RET670/650 (dispositif électronique intelligent) offrent une protection, une surveillance et un contrôle rapides et sélectifs pour tous les types de transformateurs, tels que les transformateurs à deux et trois enroulements, les transformateurs élévateurs dans les centrales électriques et les transformateurs ferroviaires spéciaux.
De plus, le RET670 offre une protection de pointe pour les autotransformateurs, les transformateurs à changement de phase et les réacteurs shunt, y compris la commande d’appareils. Avec jusqu’à six entrées de courant de retenue triphasée dans la protection différentielle, il permet d’organiser des sous-stations à disjoncteurs multiples de n’importe quel côté du transformateur. Les capacités de communication avancées RET670 et RET650 vous permettent d’intégrer ces EEI dans votre système d’automatisation de sous-station ou de les utiliser comme unités multifonctionnelles autonomes.
Notre offre
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.