Choisissez votre région et votre langue

Menu

RET670 - Protection du transformateur de boîte de vitesses

Pour une protection et un contrôle fiables de tous les types de transformateurs d’alimentation et de réacteurs

RET670 – optimisé pour les applications de transmission

Les EEI RET670 fournissent des solutions de protection personnalisées ou préconfigurées pour tout type d’application de transformateur et de réacteur de shunt. Le RET670 personnalisé vous donne la liberté de sélectionner des fonctionnalités entièrement en fonction de vos besoins. Les variantes RET670 préconfigurées simplifient la manipulation puisque la fonctionnalité de base est incluse et préconfigurée. Au besoin, vous pouvez ajouter des fonctions optionnelles pour augmenter la fonctionnalité des EEI RET670 préconfigurés afin de répondre aux exigences spécifiques de votre transformateur ou de votre réacteur shunt.

La fonction de protection différentielle extrêmement rapide avec correspondance automatique du rapport CT et compensation de groupe vectorielle fait du RET670 la solution idéale pour les applications les plus exigeantes. De plus, un EEI RET670 peut être étendu pour contenir deux fonctions de protection différentielle afin de protéger les configurations de système les plus avancées. Cet EEI de protection du transformateur est conçu pour fonctionner correctement sur une large plage de fréquences afin de s’adapter aux variations de fréquence du système d’alimentation pendant les perturbations et le démarrage et l’arrêt de la génératrice. Il a des exigences très faibles sur les TC principaux, et aucun TC d’interposition n’est requis.

Le RET670 est également doté de plusieurs fonctions pour la commande d’appareils locaux et à distance de tous les côtés du transformateur. Le verrouillage sécurisé à l’échelle de la baie et de la station vous permet d’éviter les opérations dangereuses ou dommageables de l’appareillage de commutation et d’assurer la sécurité du personnel.

Relion – Confiance totale

Les EEI de protection de transformateur RET670/RET650 appartiennent à la famille de produits de protection et de contrôle Relion. La gamme de produits Relion offre la plus vaste gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes d’alimentation. Pour garantir des solutions interopérables et à l’épreuve du temps, les produits Relion ont été conçus pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales de la norme IEC 61850. Grâce à la technologie de pointe d’Hitachi Énergie, à ses connaissances des applications mondiales et à son réseau d’assistance expérimenté, vous pouvez être sûr que votre système fonctionne de manière fiable, peu importe la situation. 

RET670 - Protection du transformateur de boîte de vitesses
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.