Gamme de produits RTU560

Évolutivité supérieure pour l’automatisation et le contrôle du réseau

Produit d’automatisation de sous-station pour la transmission et la sous-transmission. RTU560 représente l’interface réseau haut de gamme, offrant une flexibilité maximale avec le plus grand nombre de protocoles pris en charge pour les communications sous- et hôtes. Conçu pour gérer les systèmes très complexes d’automatisation de réseau et d’interfaçage de contrôle. RTU560 se connecte à toutes sortes d’EEI, d’E/S parallèles, de série connectée et de communication via IEC 68150. Toutes ces données en temps réel peuvent ensuite être transmises à vos systèmes SCADA centraux pour des actions critiques, protégeant ainsi votre équipement principal contre la surcharge du réseau. Optimisez vos investissements grâce à notre politique de longue durée et profitez de nos concepts de migration agile.

Vos avantages sociaux

  • Adaptabilité aux conditions changeantes de votre réseau
  • Sécurisez la flexibilité grâce à notre plateforme modulaire qui permet un échange à chaud selon vos besoins
  • Une gestion précise des données vous donne la tranquillité d’esprit
  • Performance supérieure avec jusqu’à 16 unités centrales de mesure permettant le traitement de masse des données
  • Une expérience de plus de 40 ans en automatisation de sous-stations fait de RTU560 un investissement sûr pour vous
  • Notre concept de migration agile vous fait gagner du temps et de l’argent
Gamme de produits RTU560

Dans les environnements réseau complexes, vous êtes confronté à une grande quantité de données. Notre RTU560 est la solution parfaite pour diverses applications d’automatisation et de contrôle.

  • La solution de migration vous permet de moderniser votre équipement secondaire avec un investissement réduit.
  • La combinaison d’E/S câblées parallèles, de liaisons série et de la norme CEI 61850 est réalisable avec efficacité grâce à notre RTU560 qui vous permet de travailler avec des infrastructures de différentes générations
  • Nos concepts de redondance flexible offrent une haute disponibilité là où vous en avez besoin

En savoir plus

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.