Gamme de produits RTU520

Aperçu intuitif des systèmes de distribution

Produit d’automatisation de la distribution pour Hitachi Énergie. Interfacez avec votre SCADA pour obtenir une compréhension complète de l’état de votre réseau au niveau de la distribution avec RTU520. Permettre l’intégration simple des énergies renouvelables dans vos réseaux existants. Une faible consommation d’énergie permet d’économiser des coûts pour l’alimentation sans coupure et rend votre installation plus écologique. La conception hautement personnalisable permet l’adaptation des modules d’entrée et de sortie en fonction des exigences de votre application.

Vos avantages sociaux

  • Son encombrement efficace permet d’insérer le RTU520 dans de petites armoires de commande
  • La gestion intuitive permet une exécution plus rapide du projet
  • La conception conviviale permet à vos employés de travailler rapidement et efficacement avec les produits
  • Une communication sécurisée dans les réseaux publics permet d’économiser du temps et de l’argent et répond aux normes de cybersécurité les plus élevées
  • La solution de produit personnalisable s’adapte rapidement et facilement aux exigences changeantes
RTU520 product line

Au fur et à mesure que votre réseau de distribution se développe vers un réseau intelligent, vous aurez besoin de plus en plus d’appareils de surveillance et de contrôle indépendants pour gérer toutes les tâches. Avec notre RTU520, vous réduirez vos coûts tout en assurant un approvisionnement stable pour vos clients.

  • Le RTU520 prend en charge la fonction de surveillance et de contrôle des dispositifs de commutation pour les applications de surveillance et de contrôle des commutateurs sur poteau. L’avantage pour vous est que vous économisez des coûts pour le personnel d’entretien et que vous réduirez la durée moyenne des pannes pour chaque client (SAIDI).
  • Les récents développements apportent des ressources énergétiques distribuées dans le réseau de distribution et elles doivent être contrôlées afin de protéger l’équipement principal et d’assurer la qualité de l’alimentation. Avec le RTU520, vous pouvez surveiller et contrôler les ressources énergétiques distribuées (DER). Cela vous permet de vous concentrer sur les tâches critiques de la gestion du réseau, tandis que l’unité de contrôle à distance contrôle localement le DER.
  • Dans l’automatisation des sous-stations secondaires et des unités principales en anneau, le RTU520 surveille et contrôle votre transformateur et gère intelligemment les charges.

En savoir plus

Unité de communication 520CMD01

Module de base monté sur rail DIN RTU520 :

  • 1x Ethernet 10/100 BaseT
  • 3x série (2x RS485, 1x RS232)
  • 1 interface de configuration USB
  • Connexion directe jusqu’à 8 modules d’E/S
  • De plus, extensible jusqu’à 8 modules d’E/S avec 520ADD01
  • Fente pour carte SD
  • Horloge temps réel avec pile mise en mémoire tampon disponible en option
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.