IET600 - Outil d’ingénierie intégré

Simplifier l’ingénierie du système d’automatisation des sous-stations

Un outil d’ingénierie complet pour concevoir et configurer les systèmes complets d’automatisation de sous-station basés sur la norme CEI 61850

L’outil d’ingénierie intégré IET600 offre une approche simple, flexible et cohérente de l’ingénierie du système d’automatisation des sous-stations. Il permet aux ingénieurs de concevoir et de configurer le flux de données de communication CEI 61850 à l’échelle du système entre les EEI en présentant des interfaces graphiques puissantes pour concevoir la topologie de la sous-station et l’infrastructure de communication physique. Le système complet est documenté dans un fichier SCD conforme à la norme CEI 61850 et réutilisable, permettant une intégration efficace et cohérente du système multifournisseur.

La combinaison d’éditeurs d’ingénierie puissants de l’IET600 et d’intelligence intégrée IEC 61850 permet aux ingénieurs d’intégrer facilement et efficacement les EEI de protection et de contrôle dans un système SA multifournisseur. IET600 effectue des vérifications de cohérence, ce qui réduit le nombre d’erreurs non seulement pendant l’ingénierie initiale du système, mais aussi par la suite pendant la phase d’intégration, de test et de mise en service.

Combiné à la configuration des signaux d’alarme et d’événement pour la plateforme MicroSCADA d’Hitachi Énergie, IET600 assure la cohérence des données tout au long du cycle de vie du système d’automatisation des sous-stations. L’interface utilisateur intuitive permet aux ingénieurs de naviguer efficacement dans de grandes quantités de données, afin de trouver exactement ce dont ils ont besoin.

Avec plus de milliers de systèmes déployés dans le monde entier, IET600 intègre l’expertise à long terme IEC 61850 d’Hitachi Énergie. Notre centre de vérification de système interne certifié UCA International garantit en permanence que l’IET600 répond aux exigences d’intégration et de performance du système d’Hitachi Énergie et des dispositifs de protection et de contrôle tiers.

IET600 - Outil d’ingénierie intégré
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.