ITT600 - Outil de test intégré

Simplifier le diagnostic et les tests d’application CEI 61850

Un outil unique pour toutes les tâches, de la vérification de la communication GOOSE aux vérifications de cohérence des données à l’échelle du système.

L’outil de test intégré ITT600 SA Explorer est conçu pour faciliter le diagnostic et le dépannage des systèmes et applications d’automatisation de sous-station conformes à la norme CEI 61850. Il offre une navigation pratique, une présentation complète des données d’application et un soutien pour les vérifications de cohérence, en ligne et hors ligne.

ITT600 facilite l’exploration facile de la configuration IEC 61850 dans tout EEI de protection et de contrôle, la visualisation des messages GOOSE et la simulation de communication d’un EEI. La fonctionnalité polyvalente de l'ITT600 élimine le besoin de plusieurs outils de test et aide les ingénieurs à isoler la cause profonde des problèmes de communication du système. Cela permet un diagnostic et un dépannage efficaces des applications d’automatisation des sous-stations et, par conséquent, réduit considérablement le temps de test et de mise en service.

L’explorateur ITT600 SA rend les systèmes IEC 61850 faciles à utiliser. En traduisant la terminologie complexe des protocoles de communication dans le langage normalisé IEC 61850, il met les informations essentielles à la disposition de tous les utilisateurs, permettant à quiconque d’utiliser le même outil.

ITT600 - Outil de test intégré
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.