Transformateurs d’alimentation CompactStar™
Plus de puissance, moins d’encombrement
CompactStar™ - Le transformateur compact et léger de qualité supérieure est conçu pour optimiser le coût total de possession des plates-formes de forage et des sous-stations urbaines.
CompactStar™ combine le leadership mondial et l’expertise de Hitachi Énergie en matière de transformateurs avec une conception innovante et des matériaux de première qualité offrant un rendement thermique amélioré, ce qui constitue un investissement intelligent pour les clients qui cherchent à réduire le coût total de possession et à améliorer l’efficacité opérationnelle.
CompactStar™ est optimisé à des fins d’économie d’espace et de réduction de poids sans nuire au rendement. Comme il est jusqu’à 30 % plus compact et plus léger que les transformateurs conventionnels, il convient parfaitement aux espaces restreints. Il permet également de réduire les coûts structurels de la plate-forme de forage et d’utiliser l’espace plus efficacement.
Malgré sa taille réduite, CompactStar™ offre une grande capacité de production, ce qui en fait une solution idéale pour répondre aux demandes croissantes en matière d’énergie renouvelable. Il peut fournir jusqu’à 30 % plus de capacité que les transformateurs conventionnels occupant le même espace.
CompactStar™ utilise des fluides esters pour optimiser le refroidissement, ce qui offre une sécurité opérationnelle accrue pour les personnes et l’environnement.
Applications de CompactStar™
- Sous-stations extracôtières
- Sous-stations urbaines ou souterraines
Format compact
- Encombrement et poids totaux du transformateur réduits jusqu’à 30 %
Coût total de possession
- Réduction de la taille et du poids totaux de la plate-forme
- Simplification du système d’extinction d’incendie
- Réduction des coûts de levage et de transport
- Réduction du coût total de possession des sous-stations extracôtières
- Réduction des coûts d’assurance
Plus grande capacité
- Capacité de puissance accrue grâce à la surface réduite
Sécurité opérationnelle accrue
- Sécurité opérationnelle accrue pour les personnes et l’environnement