Choisissez votre région et votre langue

Menu

Atténuateur CC

Solution efficace, fiable et rentable pour atténuer le bruit et les pertes sur les transformateurs d’alimentation causés par le courant continu

Dans les  opérations de  transformateur, les différences de potentiel de mise à la terre de moins de quelques 10 volts provoquent des courants c.c. parasites. Ces courants peuvent causer une augmentation du bruit du transformateur et des pertes sans charge.

En atténuant les courants parasitaires passant par le neutre du transformateur, ces effets peuvent être minimisés.

Hitachi Énergie présente l’atténuateur CC, une solution innovante et efficace qui peut supprimer efficacement ces courants CC et améliorer la qualité du réseau.

DC Mitigator par Hitachi Énergie est une solution unique avec seulement des composants passifs intégrés. Il ne ressemble à aucune autre solution similaire disponible.

La conception modulaire de l’atténueur c.c. le rend flexible et adaptable pour s’adapter à l’état sur place du transformateur d’alimentation. Les solutions intempérisées pour l’atténueur CC sont offertes comme option standard pour cette application.

Hitachi Énergie peut également offrir une évaluation et des mesures sur place pour fournir la solution la mieux adaptée.

DC Mitigator

Pourquoi choisir DC Mitigator d’Hitachi Énergie pour votre transformateur d’alimentation

Disponible pour les transformateurs neufs et modernisés
Espace minimal requis
Solution rentable
Aucun liquide isolant ou de refroidissement
Connexion sécuritaire à la terre

Atténuateur CC

  • Solution unique avec composants passifs intégrés seulement
  • Faible entretien
  • Fiabilité élevée et faible coût de fonctionnement grâce à l’utilisation de composants passifs
  • Intégration de la surveillance possible
  • Conception modulaire pour une adaptation facile
  • Économies opérationnelles avec réduction des coûts des pertes
  • Évitement des barrières sonores dans certains cas

Solution fonctionnelle

  • L’amortisseur c.c. est installé entre le neutre du transformateur et la mise à la terre.
  • Bloque le courant continu pour les tensions d’entraînement de 10, 20, 30 ou 40 volts.
  • Le courant alternatif déséquilibré dans les limites des codes de grille passe.
  • Les courants de défaut passent avec une augmentation négligeable de la tension neutre.
  • Un courant continu/GIC élevé jusqu’à 100 A peut passer indéfiniment.
  • DC/GIC jusqu’à 200 A peut passer pendant plusieurs minutes.
  • Ne parvient pas à un état solidement mis à la terre si les limites sont dépassées.
Atténuateur CC

Téléchargements et références

Feuillet d’atténuation DC

Catégories de produits connexes

En savoir plus

LYS186599_2
Transformateurs
Hitachi Énergie propose des transformateurs de distribution et de puissance, des transformateurs de type sec et des transformateurs EconiQ™, ainsi que des services, pour des applications industrielles et commerciales.
Isolation et composants pour transformateurs
Le portefeuille d’isolation et de composants pour transformateurs le plus vaste et le plus fiable au monde
Service du transformateur
Le vieillissement des actifs, la hausse de la demande énergétique et le besoin essentiel d’éviter les pannes imprévues représentent des défis pour les services publics et les industries du monde entier. Hitachi Énergie est la plus grande entreprise en services de transformateurs, une expertise mondiale proche de nos clients.