3 min read
90 anni di eccellenza e innovazione nella fabbrica di trasformatori di Hitachi Energy a Cordoba, Spagna
La fabbrica di trasformatori di Cordoba è uno degli impianti più innovativi e longevi del gruppo nel mondo e ha prodotto più di 3.000 trasformatori con le ultime tecnologie e innovazioni. È unica per un aspetto, la capacità di progettare e produrre due tecnologie di trasformatori, Trafostar (tecnologia Hitachi Energy core type) e shell type.
Cordoba può produrre fino a 50 unità di trasformatori all'anno, il che significa una capacità di produzione di energia di 15.000 MVA. I suoi trasformatori possono raggiungere una tensione di 765 kV, con una potenza di 1.100 MVA 3ph - 750 MVA 1ph. Il 70-80% della produzione è destinato a diversi clienti in tutto il mondo. In paesi come Stati Uniti, Canada, Messico, Arabia Saudita, Francia, Regno Unito, Bangladesh, Algeria e Vietnam, oltre a quelli spagnoli.
Nell'ambito di un piano molto ambizioso, nello stabilimento di Córdoba si stanno effettuando investimenti per adattare le strutture alle nuove esigenze del mercato, all'Industria 4.0 e agli obiettivi di sostenibilità e sviluppo dell'agenda 2030.
Inoltre, è un centro di eccellenza per la tecnologia a conchiglia, in quanto ospita uno dei centri tecnologici e di R&S del gruppo ed è la base operativa per diverse posizioni globali nel settore dei trasformatori.
Hitachi Energy è fermamente impegnata nello stabilimento di Cordoba, visti i risultati positivi ottenuti negli ultimi anni, l'esperienza e l'eccellenza operativa dimostrata dall'intero team.
A livello socio-economico, l'impianto è di grande importanza per la città e la regione, essendo una sede strategica con un impatto positivo su quasi 500 famiglie, con più di 200 posti di lavoro diretti e un gran numero di posti di lavoro indiretti, tra cui più di 150 subfornitori.
Hitachi Energy, e in particolare il suo impianto di Cordoba, ha prospettive molto rosee. Soprattutto nel settore nucleare, nelle energie rinnovabili, nelle industrie, nei centri dati e in tutto ciò che riguarda l'elettrificazione dell'economia.
Lo stabilimento sta già lavorando allo sviluppo dei trasformatori di nuova generazione, che daranno impulso e svilupperanno importanti sinergie nella città e nel suo business.
Per celebrare il suo 90° anniversario, la fabbrica di Cordoba ha organizzato una giornata aperta ai dipendenti, alle loro famiglie e alle autorità, per mostrare la fabbrica, spiegare i prodotti fabbricati e fare un passo avanti nel progresso della cultura interna dopo due anni di allontanamento sociale.
All'evento hanno partecipato più di 1.400 persone, tra cui il Sindaco di Cordoba e il Delegato del Governo della Regione Andalusa, oltre ad altre autorità locali e parenti dei dipendenti, che hanno avuto l'opportunità di conoscere meglio i trasformatori di ultima tecnologia prodotti nella fabbrica di Cordoba.