Sezionatore centrale orizzontale GW55
Affidabilità massima e manutenzione minima
I sezionatori GW55 sono disponibili fino a 245 kV, 3.150 A e 50 kA. Questi sezionatori sono progettati per avere un basso attrito e offrono una resistenza di contatto ridotta al minimo. Sono dotati di interblocco per garantire affidabilità in condizioni estreme. Alcune altre caratteristiche rilevanti di questi sezionatori sono:
- Le piastre di contatto auto-pulenti
- La pressione di contatto che si mantiene invariata grazie alle molle inossidabili
- Progettazione avanzata dell’interblocco meccanico
- Capacità di rottura del ghiaccio
Applicazioni
Il sezionatore centrale orizzontale viene utilizzato nelle sottostazioni per la sua semplicità e flessibilità nella disposizione.
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Esperienza internazionale
- Affidabilità massima e manutenzione minima
- Soluzione ad alta efficienza energetica
- Installazione facile e rapida
- Funzionamento affidabile e fluido
- Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Tensione nominale (kV) | 72,5 | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|---|
Corrente nominale (A) | fino a 3.150 | |||
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) | fino a 50 | |||
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione (kV) | ||||
· a terra | 140 | 230 | 275 | 460 |
· attraverso la distanza di isolamento | 160 | 265 | 315 | 530 |
Tensione di tenuta a impulso atmosferico (kV) | ||||
· a terra | 325 | 550 | 650 | 1.050 |
· attraverso la distanza di isolamento | 375 | 630 | 750 | 1.200 |
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno