Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sezionatore a doppia apertura orizzontale GW56

Affidabilità massima e manutenzione minima

I sezionatori GW56 sono disponibili fino a 245 kV, 4.000 A e 50 kA. Questi sezionatori sono progettati per avere un basso attrito e offrono una resistenza di contatto ridotta al minimo. Sono dotati di interblocco per garantire affidabilità in condizioni estreme. Alcune altre caratteristiche rilevanti di questi sezionatori sono:

  • Le piastre di contatto auto-pulenti
  • La pressione di contatto che si mantiene invariata grazie alle molle inossidabili
  • Progettazione avanzata dell’interblocco meccanico
  • Capacità di rottura del ghiaccio

Applicazioni

Il sezionatore a doppia apertura orizzontale è adatto per sottostazioni con spazio delle fasi ridotto e installazioni con spazio verticale ridotto.
 

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Esperienza internazionale
  • Affidabilità massima e manutenzione minima
  • Soluzione ad alta efficienza energetica
  • Installazione facile e rapida
  • Funzionamento affidabile e fluido
  • Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali
productImage.imageAlt

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Tensione nominale (kV) fino a 245
Corrente nominale (A) fino a 4.000
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) fino a 50
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione (kV)
· a terra 460
· attraverso la distanza di isolamento 530
Tensione di tenuta a impulso atmosferico (kV)
· a terra 1.050
· attraverso la distanza di isolamento 1.200